(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ WR16SE

インパクトレンチ WR16SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,271円 53,856円
税込単価
61,898円 59,242円

土台緊結皿座金の締付けにも対応するレンチ。【特長】・鉄骨組立てや各種木造住宅金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    360
  • 電圧(V):
    単相100
  • 差し込み角(mm):
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    1600
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    1100
  • 最大打撃数高速(min-1):
    1900
  • 最大打撃数低速(min-1):
    1300
  • 二重絶縁:
  • 付属品:
  • 締付能力(mm):
    普通ボルト:M12~M22、高力ボルト:M12~M16
  • 回転数(min-1{回/分}):
    (最強)1600・(強)1400・(中)1300・(弱)1100
  • 打撃数(min-1{打撃/分}):
    (最強)1900・(強)1700・(中)1500・(弱)1300
  • 本体 全長(mm):
    228
  • 本体 高さ(mm):
    260
  • 本体のみ/セット内容:
    本体・コード・ケース
  • コード:
    2心・2.5
  • 重量(Kg):
    2.5
  • 消費電力(W):
    400
  • 電流(A):
    5.0
  • 標準付属品:
    六角ソケット19mm(リング、ピン付)、ケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR16SE

1個

56,271円

53,856

( 59,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土台緊結皿座金の締付けにも対応するレンチ。
【特長】
・鉄骨組立てや各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
・電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
・4段打撃力切替機構付
・ブラシレスモーターにより、大幅な小形・軽量化を実現。取り回しが良く、効率良い作業が可能
・カーボンブラシの交換不要。モーター長寿命・メンテナンスフリー
・ソフトスタート・ブレーキ付で、起動・停止時の反動を抑える
・エンジン発電機使用可能
・正転と逆転の切替えが素早く行えるタンブラ式正逆切替スイッチ採用
【用途】
・構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに最適

商品情報

インパクトレンチ WR16SEの仕様

WR16SEの外観

WR16SEの外観

WR16SEの構造図

WR16SEの構造図

仕様

  • WR16SE:ケース付・2.5mコード

特長

  • タンブラ式正逆切替スイッチ採用
  • 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ
  • 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ

用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能

強弱切替機能の設定例

-
メモリ1/4点灯

メモリ2/4点灯

メモリ3/4点灯
最強
メモリ4/4点灯
WR16SE最大回転数1,100min-11,300min-11,400min-11,600min-1
最大打撃数1,300min-11,500min-11,700min-11,900min-1
用途軽負荷作業重負荷作業
●配管支持具や足場取付け
●ラックやフェンス、家具の組立てなど
●鉄骨組立てなど

※ボルトの材質やサイズ、等級などによって適正モードは異なります。締付けモードの設定は何本か試し締めし、ボルトに合った設定値に調整してください。

木造住宅基礎金物 土台緊結皿座金の締付けにも対応

土台緊結皿座金とは、座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトの締め付けに使用。
座金部の裏についた削り刃が締付けと同時に木材を削って土台に埋まり、フラットな仕上がりになる。
※土台緊結皿座金の形状、締付け方法は各メーカーにより異なります。

土台緊結皿座金の取付例

土台緊結皿座金の取付例

皿座金の締付けに

皿座金の締付けに

角座金の締付けに

角座金の締付けに

羽子板ボルトにも

羽子板ボルトにも

WR16SEのスペック

形名WR16SE
締付能力普通ボルトmmM12~M22
高力ボルトmmM12~M16
最大締付けトルクN・m(kgf・cm)360(3,670)
先端形状mm四角ドライブ 12.7
無負荷回転数最強min-1(回/分)1,600
1,400
1,300
1,100
打撃数最強min-1(回/分)1,900
1,700
1,500
1,300
電源Hz単相交流 50/60
電圧V100
電流A5.0
消費電力W400
コードm2心・2.5
機体寸法(全長×高さ)mm228×260
質量kg2.5(コード、フック除く)
振動3軸合成値※m/s217.0
標準付属品:ケース・六角ソケット19mm(Oリング、ピン付)

※振動3軸合成値は、EN60745-2-2規格に基づき測定しています。

注意・禁止事項

  • 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

カタログ

 

WR16SEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ WR16SEの型番WR16SEのページです。
型番WR16SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ WR16SE

インパクトレンチ WR16SE

    インパクトレンチ WR14VE

    インパクトレンチ WR14VE

      インパクトレンチ 6953

      インパクトレンチ 6953

        インパクトレンチ IW-3000

        インパクトレンチ IW-3000

          インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

          インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

            インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

            インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

              インパクトレンチ 6905H/6905HSP

              インパクトレンチ 6905H/6905HSP

                充電式インパクトレンチTW1001D

                充電式インパクトレンチTW1001D

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                    インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                    インパクトレンチ・ソケット付 TW1000

                      6型インパクトレンチ 6906

                      6型インパクトレンチ 6906

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                        通常価格 56,271円 45,963円 32,558円 23,279円 71,096円 43,186円 33,337円 36,336円 31,280円 103,163円 51,536円
                        通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                        商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ
                        最大締付トルク(N・m) 360 250 150 300 620 - 294 800 - - 588
                        電圧(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 18 - - -
                        差し込み角(mm) 12.7 12.7 - - 四角ドライブ 19 - - 19 - - 19
                        切替有無(トルク・回転数・打撃数) - - - - -

                        インパクトレンチ WR16SEのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました