(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
24,133円  特別価格 
税込価格
26,546円  特別価格 

打撃部を従来の2か所から3か所にすることで好フィーリングとカムアウトを軽減。短...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 充電式:
  • 本体 全長(mm):
    127
  • 本体 高さ(mm):
    237
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:φ3.5~φ6
  • 充電時間:
    約30分
  • 標準付属品:
    電池カバー、No.2プラスビット

(i)ご注意

  • このページに記載されている商品はインパクトドライバ本体のみの設定です。リチウムイオン電池、急速充電器、ケースは付属していません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WH18DDL2(18V)、WH14DDL2(14.4V)の外観

ボディカラー:(L)アグレッシブグリーン、(R)パワフルレッド、(B)ストロングブラック、(S)スピーディーホワイト、(Y)アクティブイエロー

型番Li-ion電池急速充電器
(UC18YDL)
ケース
WH18DDL2(2LYPK)6.0Ah(BSL1860)×2個
(NN)別売
WH14DDL2(2LYPK)6.0Ah(BSL1460)×2個
(NN)別売

打撃部を3箇所に 好フィーリングとカムアウト軽減

打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減

打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にすることで、ハンマの爪が1回転に3打撃の小刻みな打撃をし、振動を低減。
好フィーリングとカムアウト軽減を実現。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適。さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポート。

冷却効率アップ・最適新風路設計

18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2 特長2

作業効率アップ・センターバランス設計

18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2 特長1
仕様
型番WH18DDL2WH14DDL2
締付能力普通ボルトM5~M16
高力ボルトM5~M14
小ねじ4~8mm
テクスねじφ3.5~φ6mm
六角軸二面幅6.35mm
最大締付トルク177N・m(1,805kgf・cm)172N・m(1,754kgf・cm)
無負荷回転数ソフトモードmin-1(回/分)0~900
ノーマルモード0~2,9000~2,800
パワーモード
テクスモード
打撃数ソフトモードmin-1(打撃/分)0~1,9000~1,800
ノーマルモード0~4,0000~3,900
パワーモード
テクスモード0~2,1000~1,900
機体寸法(全長×高さ×センタハイト)127mm×237mm×29mm(BSL1860/BSL1460 装着時)
質量1.5kg(BSL1860装着時)1.4kg(BSL1460装着時)
蓄電池6.0Ah形名BSL1860(冷却対応)BSL1460(冷却対応)
電圧18V14.4V
充電時間約30分(UC18YDL使用時)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
標準付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2 プラスビット、ケース、予備電池、電池カバー

使用方法・使用事例

使用方法

用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締め付け、取り外し

注意・禁止事項

輸送に関するご注意

本製品に付属する「18V 6.0Ahリチウムイオン電池BSL1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

注意事項
  • 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電圧(V)
最大トルク(N・m)
質量(g)
本体カラー
回転数(min⁻¹(回転/分))
打撃数(min⁻¹(打撃/分))
連続作業量目安(1充電)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.4
172
1400
ストロングブラック
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材):6.0Ah約3000本、M8×16mm小ねじ:6.0Ah約3720本

1個

24,133円

23,647

( 26,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.4
172
1400
アグレッシブグリーン
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材):6.0Ah約3000本、M8×16mm小ねじ:6.0Ah約3720本

1個

24,133円

23,647

( 26,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.4
172
1400
パワフルレッド
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材):6.0Ah約3000本、M8×16mm小ねじ:6.0Ah約3720本

1個

24,133円

23,647

( 26,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

打撃部を従来の2か所から3か所にすることで好フィーリングとカムアウトを軽減。
短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締め付け作業に最適な機種。
リチウムイオン電池、急速充電器、ケースが付属しないのでドライバ本体の買い増しや買い替えに最適。
【特長】
・新打撃機構トリプルハンマ搭載。
・クラス最速のねじ締めスピード。
・冷却効率をアップする最適新風路設計。
・作業効率をアップするセンターバランス設計。
・LEDライト付。
・電池残量表示付。
・IP56の防塵・耐水。
【用途】
・小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの取り付け、取り外し。

(i)ご注意

  • このページに記載されている商品はインパクトドライバ本体のみの設定です。リチウムイオン電池、急速充電器、ケースは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

    充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

    充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

      充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

        充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

        充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

          充電式4モードインパクトドライバTP141D

          充電式4モードインパクトドライバTP141D

            充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

            充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

              充電式インパクトドライバ TD111D

              充電式インパクトドライバ TD111D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式インパクトドライバ TD110D

                  充電式インパクトドライバ TD110D

                    充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

                    充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

                      充電式インパクトドライバ TD149D

                      充電式インパクトドライバ TD149D

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ KTC(京都機械工具) マキタ
                        通常価格 24,133円 62,643円 13,001円 25,567円 26,589円 68,405円 14,583円 26,914円 8,551円 31,982円 14,954円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        販売セット内容 本体のみ 付属品はメーカーカタログ参照 - - - - - - - 本体のみ -
                        充電式
                        本体 全長(mm) 127 - - - - - - - - - -
                        本体 高さ(mm) 237 - - - - - - - - - -
                        締め付け能力(mm) 普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:φ3.5~φ6 - - - - - - - - - -

                        充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました