(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,726円
税込単価
18,399円

14.4~18V対応のリチウムイオン電池用充電器。【特長】・冷却機能付き。・U...

詳細情報を確認する

  • 製品種類:
    急速充電器
  • 電圧(V):
    14.4~18
  • 商品タイプ:
    冷却機能付

型番

UC18YSL3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

UC18YSL3
急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3 UC18YSL3の外観

外観

充電時間

  • BSL36B18:約52分
  • BSL36A18:約32分
  • BSL1860:約38分
  • BSL1850:約32分
  • BSL1840:約26分
  • BSL1830:約20分
  • BSL1830C:約30分
  • BSL1825:約25分
  • BSL1460:約38分
  • BSL1450:約32分
  • BSL1440:約26分
  • BSL1430:約20分
  • BSL1430C:約30分
  • BSL1425:約25分
  • BSL1415:約15分
UC18YFSL
急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3 UC18YFSLの外観

外観

充電時間

  • BSL36B18:約120分
  • BSL36A18:約75分
  • BSL1860:約90分
  • BSL1850:約75分
  • BSL1840:約60分
  • BSL1830:約45分
  • BSL1830C:約45分
  • BSL1825:約35分
  • BSL1460:約90分
  • BSL1450:約75分
  • BSL1440:約60分
  • BSL1430:約45分
  • BSL1430C:約45分
  • BSL1425:約35分
  • BSL1415:約22分

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 14.4V~18Vスライド式リチウムイオン電池の充電。
  • マルチボルト蓄電池の充電。

旧25.2V、36Vリチウムイオン電池は充電できません。

メーカー紹介

<工機ホールディングスについて>
品質第一主義

工機ホールディングス株式会社 勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得。

環境重視経営

工機ホールディングス株式会社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得。

蓄電池の回収

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいる。使用済みの蓄電池は最寄りの日立電動工具販売店へ。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
充電時間
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC18YSL3

充電器
BSL1860約38分、BSL1850約32分、BSL1840約26分、BSL1830約20分、BSL1825約25分、BSL1460約38分、BSL1450約32分、BSL1440約26分、BSL1430約20分、BSL1425約25分、BSL1415約15分、BSL36B18約52分、BSL36A18約32分、BSL1430C約30分、BSL1830C約30分
-

1個

16,726( 18,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

14.4~18V対応のリチウムイオン電池用充電器。
【特長】
・冷却機能付き。
・UC18YDL:急速充電器。
・UC18YFSL:充電器。
・UC18YSL3:急速充電器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3の型番UC18YSL3のページです。
型番UC18YSL3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

    リチウムイオン電池(18V)

    リチウムイオン電池(18V)

      10.8Vリチウム充電器

      10.8Vリチウム充電器

        バッテリー

        バッテリー

          10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

          10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

            急速充電器 DC7040

            急速充電器 DC7040

              バッテリー/リチウムイオン電池

              バッテリー/リチウムイオン電池

                充電器 DC1001

                充電器 DC1001

                  充電器 DC1414

                  充電器 DC1414

                    電池パック 18V 3.0Ah

                    電池パック 18V 3.0Ah

                      電池パック 14.4V 5.0Ah

                      電池パック 14.4V 5.0Ah

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic マキタ リョービ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ Panasonic Panasonic
                        通常価格 16,726円 17,302円 7,582円 20,300円 7,272円 2,325円 5,740円 2,821円 6,900円 16,075円 18,461円
                        通常出荷日 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        製品種類 急速充電器 リチウムイオン電池 - - - - - - - - -
                        電圧(V) 14.4~18 - - - - - - - - - -
                        商品タイプ 冷却機能付 冷却対応 - - - - - - - - -

                        急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        充電に使用
                        評価 4.0満足度:4.02020/09/03
                        市販品なので可もなく非もなくです。本体にUSBの端子は要らないからもう少し価格を抑えてほしいですね。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました