(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二ブラ用ポンチ・ダイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二ブラ用ポンチ・ダイス

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円

【用途】・二ブラ用のポンチ・ダイス【特長】・ダイスはねじ付き

詳細情報を確認する

  • 切断能力:鋼板(mm):
    1.6
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1.2
  • 適用機種( )内は旧形:
    CN 16SA(CN 16)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポンチ
ダイス
二ブラ用ポンチ・ダイス 仕様01

998-030(ポンチ):(切断能力)鋼板:1.6mm、ステンレス:1.2mm
適用機種:CN 14DSL・CN 18DSL・CN 16SA(CN 16)

二ブラ用ポンチ・ダイス 仕様02

998-039(ダイスねじ付き):(切断能力)鋼板:1.6mm、ステンレス:1.2mm
適用機種:CN 14DSL・CN 18DSL・CN 16SA(CN 16)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

998030

ポンチ
-

1個

1,099( 1,209円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・二ブラ用のポンチ・ダイス
【特長】
・ダイスはねじ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二ブラ用ポンチ・ダイスの型番998030のページです。
型番998030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二ブラ用ポンチ・ダイス

二ブラ用ポンチ・ダイス

    ニブラ CN16SA

    ニブラ CN16SA

      ニブラ JN1601

      ニブラ JN1601

        インパクトホルダキット横型

        インパクトホルダキット横型

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

            ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

            ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

              エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

              エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                ローリングセンターHB

                ローリングセンターHB

                  ECO-BS 封印ビス

                  ECO-BS 封印ビス

                    ハイヒール ハンドル (HH25)

                    ハイヒール ハンドル (HH25)

                      調整戸車10型

                      調整戸車10型

                        ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352

                        ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352

                          アルミスパンナー AL-1

                          アルミスパンナー AL-1

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ SUS トラスコ中山 グーリング 室本鉄工 二村機器 SUNCO イマオコーポレーション ヨコヅナ HASCO 小西製作所
                            通常価格 1,099円 46,553円 42,280円 3,611円 457円 2,884円 39,433円 120,064円 118円 15,692円 515円 82,882円 3,897円
                            通常出荷日 5日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目~  
                            切断能力:鋼板(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力:ステンレス(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種( )内は旧形 CN 16SA(CN 16) - - - - - - - - - - - -

                            二ブラ用ポンチ・ダイスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具用消耗品
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            この商品は自社で使用している工具の消耗品として購入しています。主に現場で作業される方に渡して使用してもらっているものになりますが、特に問題はないように思われます。消耗品なのですが、自社では特に在庫として準備しているものではないので、次回の使用の際にまた購入することになるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました