(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ用サイドハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ用サイドハンドル

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・防振形のサイドハンドル【用途】・ディスクグラインダ用の部品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    サイドハンドル
  • 適用機種:
    (旧形G 13Y1、PDH-125)と150mm~205mmのディスクグラインダ(G 18SH除く)
  • 品名:
    防振形サイドハンドル
  • トラスココード:
    852-1669

Loading...

別売部品 ディスクグラインダ用サイドハンドルの仕様

938250の外観

938250の外観

ねじ径

  • M10

適用機種( )内は旧形

  • (旧形G13Y1、PDH-125)
  • 150〜205mmのディスクグラインダ(G18SWA、旧形G18SH除く)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

938250

1個

3,300( 3,630円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振形のサイドハンドル
【用途】
・ディスクグラインダ用の部品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ用サイドハンドルの型番938250のページです。
型番938250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ用サイドハンドル

ディスクグラインダ用サイドハンドル

    ディスクグラインダ 9533BLA

    ディスクグラインダ 9533BLA

      インサイドカッター(内面カッター)

      インサイドカッター(内面カッター)

        100mm電子ディスクグラインダ

        100mm電子ディスクグラインダ

          ディスクグラインダ 9539B

          ディスクグラインダ 9539B

            電子ディスクグラインダ 9533CB

            電子ディスクグラインダ 9533CB

              電子ディスクグラインダ 9535CB

              電子ディスクグラインダ 9535CB

                ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

                  ディスクグラインダ 9533BH

                  ディスクグラインダ 9533BH

                    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                    ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                      ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                      ディスクグラインダ 100mm 9533LP

                        ディスクグラインダ 9533L

                        ディスクグラインダ 9533L

                          ディスクグラインダ 9533

                          ディスクグラインダ 9533

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ ハウスビーエム マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ サンコーミタチ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 3,300円 16,187円 22,127円 24,275円 9,668円 21,453円 26,279円 9,486円 15,833円 11,722円 18,041円 17,451円 14,081円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー
                            パーツ種類 サイドハンドル - インサイドカッター - - - - - - - - - -
                            適用機種 (旧形G 13Y1、PDH-125)と150mm~205mmのディスクグラインダ(G 18SH除く) - - - - - - - - - - - -
                            品名 防振形サイドハンドル - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1669 - - - - - - - - - - - -

                            ディスクグラインダ用サイドハンドルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            グラインダーハンドルの防振
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/22
                            同メーカーのオール樹脂製の物より防振性が高い気がする。グリップが細くて握りやすいのはいいが重量がある為全体に重くなってしまう為減点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドル取付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            同じ防振形のHITACHIのロゴのはいったタイプよりも細径で握りやすい、重量もこちらのほうがありディスクグラインダーG 10VE/G 13VEとの重量バランスも良くなり自然と構え方が出来上がります、防振性においても不満は有りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました