(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0033-1092
窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品) チップソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,321円
税込単価
12,453円

窯業・金属系建材用のチップソー。【特長】・0030-1720:ALC・金属系サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0033-1092 解除

Loading...

製品仕様

硬質窯業系サイディング用 スーパーチップソー/全ダイヤ(ブラックII)

0033-6994、0033-6995の外観

0033-6994、0033-6995の外観

特長

  • フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長時間スムーズな切断が可能
  • 不等間隔チップ配列+特殊スリットで低騒音、低振動、きれいな切肌を実現
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1001.01.52010(10D)0033-6994C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
1250033-6995C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL),C3605DYA

(注)刃数( )内はダイヤのチップ数です。

硬質窯業系サイディング用 スーパーチップソー/全ダイヤ

0032-5682、0032-5683、0033-0088の外観

0032-5682、0032-5683、0033-0088の外観

特長

  • 不等間隔チップ配列+特殊スリットで低騒音、低振動、きれいな切肌を実現
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
801.11.6208(8D)0033-0088(C3Y)
1000032-5682C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
1250032-5683C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL)

(注)刃数( )内はダイヤのチップ数です。

強化石こうボード用 チップソー(ブラックII)

0033-9242、0033-9243の外観

0033-9242、0033-9243の外観

特長

  • 刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
  • 新フッ素コーティングにより切粉の付着を軽減し、さびにくい
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1000.91.320200033-9242C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
1250.91.320240033-9243C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL),C3605DYA

石こうボード用(ブラック)

0032-5234、0032-5235の外観

0032-5234、0032-5235の外観

特長

  • フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長時間スムーズな切断が可能
  • 薄刃
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1000.71.020320032-5234C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
1250.71.020400032-5235C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL),C3605DYA

石こうボード用

0032-0083、0032-0084の外観

0032-0083、0032-0084の外観

特長

  • 刃厚1.2mmを採用し、石こうボードを美しく切断
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1000.81.220320032-0083C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
125400032-0084C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL),C3605DYA

硬質窯業系サイディング用 スーパーチップソー

0032-1604、0032-1605の外観

0032-1604、0032-1605の外観

特長

  • スリット+特殊樹脂で低騒音&高品質チップで長寿命
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1001.21.720160032-1604C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
125200032-1605C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL)

硬質窯業系サイディング用

0031-9631、0031-9632の外観(No.1)

0031-9631、0031-9632の外観(No.1)

長切れ自慢

0031-9633、0031-9634の外観(No.2)

0031-9633、0031-9634の外観(No.2)

切れ味自慢

型番外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
11001.21.720160031-9631C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
125200031-9632C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL)
21001.01.420180031-9633C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
1251.6220031-9634C5YA, C5YB2, C5YC, C14DYBL, C18DYBL(C5YB, C14DYSL2, C18DYSL)

キッチンパネル用

0032-1796、0032-2049の外観

0032-1796、0032-2049の外観

特長

  • コバ欠け、ばりを出さずにキレイに切断・押し出し成形セメント板もOK
  • 薄刃1.5mm、側面ダイヤ採用
  • 125mmはφ20(直径20mm)カラー付
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1000.91.520-0032-1796C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
12522(20)0032-2049C5YA, C5YB2, C5YC(C5YB)

サンディング用

0032-1864、0032-2154の外観

0032-1864、0032-2154の外観

特長

  • 軟質~硬質サンディングをキレイに切断
  • ダイヤモンド自由配列採用
  • 125mmはφ20(直径20mm)カラー付
外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.適用機種()内は旧形
鋸身厚アサリ幅
1001.01.820-0032-1864C4YA2, C4YB, C4YC(C4YA1)
12522(20)0032-2154C5YA, C5YB2, C5YC(C5YB)

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

 
商品情報を表示

0033-1092 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チップソー:外径×穴径(mm)
鋸身厚(mm)
アサリ幅(mm)
刃数
主な用途
トラスココード
仕様
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0033-1092

180×20
1.2
1.4
60
金属系サイディング用
-
ガルバリウム鋼板の切断に最適
CD7SA

1個

11,321( 12,453円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

窯業・金属系建材用のチップソー。
【特長】
・0030-1720:ALC・金属系サイディング用。
・0030-3193:窯業系サイディング用。
・0030-5464、-5467、-5497硬質窯業系サイディング用。
・0032-1865、2153:樹脂管用。
・0032-8543、-8544、-8545:金属系サイディング用(ガルバリウム鋼板の切断に最適)。
・0033-1091:金属系サイディング用(ガルバリウム鋼板の切断に最適)。
・0095-9016、0099-8891:硬質窯業系サイディング用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)の型番0033-1092のページです。
型番0033-1092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

      丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

      丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

        防じんカッター(鉄工用)専用替刃

        防じんカッター(鉄工用)専用替刃

          超硬チップソー(リフォーム用)

          超硬チップソー(リフォーム用)

            卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

            卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

              EZ3580用山落し

              EZ3580用山落し

                超硬チップソー(一般金属用)

                超硬チップソー(一般金属用)

                  電気マルノコ SS2001ASP

                  電気マルノコ SS2001ASP

                    165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                    165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

                      超硬チップソー(ステンレス用)

                      超硬チップソー(ステンレス用)

                        カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                        カッタ(ダイヤモンドホイール付き)

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 エスコ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic エスコ マキタ エスコ エスコ マキタ
                          通常価格 6,028円 80,195円 7,564円 7,970円 3,570円 8,014円 700円 4,070円 36,045円 3,500円 5,350円 53,922円
                          通常出荷日 8日目   3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                          商品タイプ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ

                          窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0032-8543
                          0033-1091
                          0033-9242
                          0033-9243
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          チップソー:外径×穴径
                          (mm)
                          鋸身厚
                          (mm)
                          アサリ幅
                          (mm)
                          刃数 主な用途 トラスココード 仕様 適用機種( )内は旧形

                          6,028円

                          ( 6,631円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          80×200.81.030金属系サイディング用-ガルバリウム鋼板の切断に最適(C3Y)

                          7,945円

                          ( 8,740円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          160×201.21.456金属系サイディング用-ガルバリウム鋼板の切断に最適C6Y1

                          7,167円

                          ( 7,884円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          100×200.91.320強化石こうボード用 チップソー(ブラックⅡ)-新フッ素コーティングにより切粉を軽減し、さびにくいC4YA2、C4YB、C4YC(C4YA1)

                          6,284円

                          ( 6,912円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          125×200.91.324強化石こうボード用 チップソー(ブラックⅡ)-新フッ素コーティングにより切粉を軽減し、さびにくいC5YA、C5YB2、C5YC、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5YB)、C3605DYA

                          マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました