(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用【5個入り】

セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,061円
税込単価
5,567円

木材用・ALC用・リフォーム作業用のセーバソーブレード。【特長】・ストレートタ...

詳細情報を確認する

型番

0031-8620 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

セーバソーブレードの外観

0031-8619の外観

0031-8619の外観

0031-8621の外観

0031-8621の外観

0031-8620の外観

0031-8620の外観

0095-8185の外観

0095-8185の外観

0095-9611の外観

0095-9611の外観

0095-8187の外観

0095-8187の外観

ブレードNo.用途山数/インチ刃先材質寸法(mm)コードNo.木材ALC鉄材非鉄金属合成樹脂
全長刃厚ステンレス材軟鋼材アルミ・黄銅・銅塩ビなど
管材板材管材板材管材板材
厚さ厚さ外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
No.121木工・ALC用6M2(SKH51)3051.30031-8619120以下130以下-------130以下2.2~1510~60
No.132リフォーム用6・11〔コンビネーション〕M2(SKH51)2031.30031-8621110以下-110以下2.5以下2.5以下110以下2.5~62.5~195~20110以下2.2~1510~60
No.131リフォーム用10・14〔コンビネーション〕マトリックスII(SKH56)3050.90031-8620-130以下130以下2.5以下2.5以下*175以下2.5~62.5~195~20*175以下2.2~1510~60
No.5木工用9マトリックスII(SKH56)1200.90095-818550以下--------40以下2.2~55~30
No.4木工用3マトリックスII(SKH56)1600.90095-961150~100--------80以下2.2~1010~60
No.7木材曲線切り用9マトリックスII(SKH56)950.90095-8187曲線切り30以下-----------

単位:mm
*:CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VAは165mm以下。
ブレードNo.121、132、131、7/バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
刃先材質/マトリックスII:ステンレス切断に最適。

注意・禁止事項

  • ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
  • CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm(No.7)のブレードはご使用になれません。
  • 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90(直径90mm)以下です。
  • CR 10DLは、全長150mm以下のブレードをご使用ください。
  • CR 12VYは、全長210mm以下のブレードをご使用ください。

型番リスト

型番
山数
用途
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚み(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm)
木材/厚さ(mm)
ALC/厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0031-8620

10~14
鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ / 特殊材料
305
239
0.9
175以下
2.5~6
130以下
2.5以下
2.5以下
2.5~19
5~20
175以下
2.2~15
10~60
-
130以下

2パック

5個入り

5,061( 5,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木材用・ALC用・リフォーム作業用のセーバソーブレード。
【特長】
・ストレートタイプ。
【用途】
・0031-8620:リフォーム用。
・0031-8621:リフォーム用。
・0095-8185:木工用。
・0095-8187:木材、曲線、切り用。

カタログ

 

0031-8620で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用の型番0031-8620のページです。
型番0031-8620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

    セーバーソーブレード木工用

    セーバーソーブレード木工用

      レシプロソー刃 6641475

      レシプロソー刃 6641475

        セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

        セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

          セーバーソーブレード(鉄工用)

          セーバーソーブレード(鉄工用)

            マキタ レシプロソーブレード

            マキタ レシプロソーブレード

              レシプロソーブレード 用途:木工

              レシプロソーブレード 用途:木工

                日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

                日平 エアーソー替刃(14山) 10枚入り

                  メーカー HiKOKI(旧日立工機) 河部精密工業 リョービ HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 マキタ マキタ 日平機器
                  通常価格 5,061円 1,289円 2,026円 4,674円 1,859円 1,900円 3,700円 9,724円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   3日目   1日目  
                  刃先材質 バイメタル SK(合金鋼) 炭素工具鋼 バイメタル バイメタル - - -

                  セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました