(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0033-7350
セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用【1~5個入り】 セーバーソーブレード

セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用 0033-7350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,674円
税込単価
5,141円

湾曲タイプのセーバーソーブレード。【特長】・ALC用はラス入りも切断可能。・木...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    8
  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 全長(mm):
    300
  • 有効刃長(mm):
    234
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm):
    175以下
  • 鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm):
    3~6
  • 鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm):
    130以下
  • 鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm):
    3.0以下
  • 鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm):
    3.0以下

型番

0033-7350 解除

Loading...

0033-7350 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

コードNo.0033-7349、0032-4270

コードNo.0033-7349、0032-4270

コードNo.0033-7350、0032-4271

コードNo.0033-7350、0032-4271

(単位:mm)

ブレードNo.用途山数/インチブレード形状寸法(mm)コードNo.木材ALC
全長刃厚
厚さ厚さ
No.155ALC用
「ラス入りも
切断可能」
8マトリックスII
(SKH56)
3001.30033-7349-150以下
0032-4270
No.156木工用
リフォーム用
「釘入りも
切断可能」
8マトリックスII
(SKH56)
3001.30033-7350150以下-
0032-4271
ブレードNo.鉄材非鉄金属合成樹脂
ステンレス材軟鋼材アルミ・黄銅・銅塩ビなど
管材板材管材板材管材板材
外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
No.155130以下3.0以下3.0以下*175以下3~6-----
No.156130以下3.0以下3.0以下*175以下3~6-----

*:CR 13VC、CR 13V2、旧型CR 13VAは165以下

型番リスト

型番
用途
JANコード
トラスココード
木材/厚さ(mm)
ALC/厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0033-7350

鉄鋼 / 木工 / ステンレス
4549115075658
-
150以下
-

2個

4,674( 5,141円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

湾曲タイプのセーバーソーブレード。
【特長】
・ALC用はラス入りも切断可能。
・木工用、リフォーム用は釘入りも切断可能。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
【用途】
・木材用・ALC用・リフォーム作業用。

カタログ

 

0033-7350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用の型番0033-7350のページです。
型番0033-7350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

    ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

    ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

      セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        バイメタルセーバーソー替刃

        バイメタルセーバーソー替刃

          小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

          小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

            ″ゼットソーレシプロ木工用″

            ″ゼットソーレシプロ木工用″

              マスターグリットセーバーソーブレード

              マスターグリットセーバーソーブレード

                セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                  TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                  TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                      メーカー HiKOKI(旧日立工機) レノックス MPS ハウスビーエム リョービ ゼット販売 レノックス ボッシュ トラスコ中山 モトユキ
                      通常価格 4,674円 3,855円 1,398円 8,047円 4,800円 2,990円 2,800円 3,700円 3,889円 6,255円
                      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目  
                      山数 8 ダイヤモンドグリット 18 14 - 8 超硬グリット - 14 -
                      刃先材質 バイメタル ダイヤモンド バイメタルハイス コバルトハイス鋼 - 炭素工具鋼 超硬 - バイメタルハイス バイメタル
                      全長(mm) 300 - 150 - - 234.5 - - - -
                      有効刃長(mm) 234 - 130 - - 210 - - - -
                      厚み(mm) 1.3 1.1 0.9 1.3 - 0.9 - - 1.1 1.1

                      セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      木工用
                      評価 5.0満足度:5.02022/01/19
                      木工用としてセーバソーを使うときのブレードはいつもこのブレードを使っています。釘やビスも気にせず切れるので重宝しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0032-4270
                      0033-7349
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      用途 JANコード トラスココード 木材/厚さ
                      (mm)
                      ALC/厚さ
                      (mm)

                      8,640円

                      ( 9,504円 )

                      5個入り

                      2パック あり

                      1日目

                      特殊材料 / 鉄鋼 / ステンレス4966375612445--150以下

                      4,674円

                      ( 5,141円 )
                      2個 あり

                      8日目

                      特殊材料 / 鉄鋼 / ステンレス4549115075641--150以下

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました