(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)【5個入り】

セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,100円 ~ 5,434円  特別価格 
税込価格
3,410円 ~ 5,977円  特別価格 

バイメタルブレードなので、折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。【特長】・スト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 長寿命で経済的。

注:ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。

ストレートタイプ (注)ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
ブレードNo.切断目安(mm)山数/
インチ
刃先材質寸法(mm)コードNo.鉄材非鉄
金属
合成樹脂
厚さ適用管材全長刃厚ステンレス材軟鋼材アルミ・ 黄銅・銅塩ビなど
管材板材管材板材管材板材
外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
No.111
2以上
極厚・ステンレス管材8・10
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)1501.10040-138760以下3.0以下3.0以下60以下4.0~103.0~195~2060以下2.2~1510~60
No.1128・10
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)2251.10040-1388130以下3.0以下3.0以下130以下4.0~103.0~195~20130以下2.2~1510~60
No.1138・10
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)3001.10040-1389130以下3.0以下3.0以下*175以下4.0~103.0~195~20*175以下2.2~1510~60
No.101厚物・ステンレス管材10マトリックスII(SKH56)1500.90031-861160以下2.5以下2.5以下60以下2.5~62.5~195~2060以下2.2~1510~60
No.10210マトリックスII(SKH56)2280.90031-8612130以下2.5以下2.5以下130以下2.5~62.5~195~20130以下2.2~1510~60
No.10314マトリックスII(SKH56)1500.90031-861360以下2.5以下2.5以下60以下2.5~62.5~195~2060以下2.2~1510~60
No.10414マトリックスII(SKH56)2280.90031-8614130以下2.5以下2.5以下130以下2.5~62.5~195~20130以下2.2~1510~60
No.11414・18
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)1501.10040-139060以下2.5以下2.5以下60以下2.5~82.5~195~2060以下2.2~1510~60
No.11514・18
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)2251.10040-1391130以下2.5以下2.5以下130以下2.5~82.5~195~20130以下2.2~1510~60
No.11614・18
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)3001.10040-1392130以下2.5以下2.5以下*175以下2.5~82.5~195~20*175以下2.2~1510~60
No.1092以下薄物・ステンレス管材18マトリックスII(SKH56)1500.90032-481860以下2.0以下2.0以下60以下2.0~62.0~195~2060以下2.2~1510~60
No.107スパイラルダクト等の薄物切断用24M2(SKH51)1500.90031-861760以下2.5以下2.5以下60以下3.5以下3.5以下5~2060以下2.2~1510~60
No.10824M2(SKH51)2280.90031-8618130以下2.5以下2.5以下130以下3.5以下3.5以下5~20130以下2.2~1510~60

*:CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VAは165mm以下。
バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
刃先材質/マトリックスII:ステンレス切断に最適。

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 0031-8611、-8612、-8613、-8614:厚物・ステンレス管材。
  • 0031-8617、-8618:スパイラルダクト等の薄物切断用。
  • 0032-4818、-4819:薄物・ステンレス管材。
  • 0040-1387、-1388、-1389:極厚・ステンレス管材。
  • 0040-1390、-1391、-1392:厚物・ステンレス管材。

注意・禁止事項

  • ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
  • 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90(直径90mm)以下です。
  • CR 12VYは、全長210mm以下のブレードをご使用ください。

※上記以外の型番、製品情報につきましては、デジタルカタログを参照してください。

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚み(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
トラスココード
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
150
84
0.9
60以下
2.5~6
60以下
2.5以下
-
2.5以下
2.5~19
60以下

2パック

5個入り

3,131( 3,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
228
162
0.9
130以下
2.5~6
130以下
2.5以下
-
2.5以下
2.5~19
130以下

2パック

5個入り

4,340( 4,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
150
84
0.9
60以下
2.5~6
60以下
2.5以下
-
2.5以下
2.5~19
60以下

2パック

5個入り

3,100( 3,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
228
162
0.9
130以下
2.5~6
130以下
2.5以下
-
2.5以下
2.5~19
130以下

2パック

5個入り

4,340( 4,774円 )

2日目

24
150
84
0.9
60以下
3.5以下
60以下
2.5以下
-
2.5以下
3.5以下
60以下

2パック

5個入り

3,100( 3,410円 )

1日目

18
150
84
0.9
60以下
2.0~6
60以下
2.0以下
-
2.0以下
2.0~19
60以下

2パック

5個入り

3,131( 3,444円 )

4日目

8~10
150
84
1.1
60以下
4.0~10
60以下
3.0以下
-
3.0以下
3.0~19
60以下

2パック

5個入り

3,939( 4,333円 )

1日目

8~10
225
159
1.1
130以下
4.0~10
130以下
3.0以下
-
3.0以下
3.0~19
130以下

2パック

5個入り

4,985( 5,484円 )

1日目

8~10
300
234
1.1
175以下
4.0~10
130以下
3.0以下
-
3.0以下
3.0~19
175以下

2パック

5個入り

5,434円

5,082

( 5,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイメタルブレードなので、折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
【特長】
・ストレートタイプ。
【用途】
・0031-8611、-8612、-8613、-8614:厚物・ステンレス管材。
・0031-8617、-8618:スパイラルダクト等の薄物切断用。
・0032-4818、-4819:薄物・ステンレス管材。
・0040-1387、-1388、-1389:極厚・ステンレス管材。
・0040-1390、-1391、-1392:厚物・ステンレス管材。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

    セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

    セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

        セーバーソーブレード 山数8

        セーバーソーブレード 山数8

          セーバーソーブレード 山数14・18

          セーバーソーブレード 山数14・18

            バイメタルセーバーソーブレード

            バイメタルセーバーソーブレード

              セーバーソーブレード木工用

              セーバーソーブレード木工用

                セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                  メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 ハウスビーエム 河部精密工業 河部精密工業 HiKOKI(旧日立工機)
                  通常価格 3,100円 1,596円 3,140円 3,035円 8,704円 1,774円 1,289円 5,061円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  刃先材質 バイメタル バイメタル バイメタル ハイス鋼 バイメタルハイス - SK(合金鋼) バイメタル
                  用途 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄パイプ / ステンレスパイプ 木材 -
                  非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm) 5~20 5~20 - - - - - -
                  合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm) 2.2~15 2.2~15 - - - - - -
                  合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm) 10~60 10~60 - - - - - -

                  セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました