(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0033-7345
セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品) セーバーソーブレード

セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品) 0033-7345

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,792円
税込単価
3,071円

ステンレスの切断、解体作業に最適なセーバソーブレード。【特長】・湾曲+刃先材質...

詳細情報を確認する

型番

0033-7345 解除

Loading...

0033-7345 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

0033-7339の外観

0033-7339の外観

0033-7340の外観

0033-7340の外観

0033-7341の外観

0033-7341の外観

0033-7342の外観

0033-7342の外観

0033-7343の外観

0033-7343の外観

0033-7344の外観

0033-7344の外観

0033-7345の外観

0033-7345の外観

0033-7346の外観

0033-7346の外観

0033-7347の外観

0033-7347の外観

0033-7348の外観

0033-7348の外観

ブレードNo.切断目安(mm)山数/
インチ
刃先材質寸法(mm)コードNo.鉄材非鉄金属合成樹脂
厚さ適用
管材
全長刃厚ステンレス材軟鋼材アルミ・ 黄銅・銅塩ビなど
管材板材管材板材管材板材
外径厚さ厚さ外径厚さ厚さ厚さ外径厚さ厚さ
No.141
2

厚物・ステンレス管材14マトリックスII(SKH56)1500.90033-733960
以下
2.5以下2.5以下60
以下
2.5

6
2.5~195

20
60
以下
2.2~1510~60
No.14214マトリックスII(SKH56)2000.90033-7340115
以下
2.5以下2.5以下115
以下
2.5

6
2.5~195

20
115
以下
2.2~1510~60
No.14314マトリックスII(SKH56)2500.90033-7341130
以下
2.5以下2.5以下130
以下
2.5

6
2.5~195

20
130
以下
2.2~1510~60
No.1452


薄物・ステンレス管材18マトリックスII(SKH56)1500.90033-734260
以下
2.0以下2.0以下60
以下
2.5

6
2.5~195

20
60
以下
2.2~1510~60
No.14618マトリックスII(SKH56)2000.90033-7343115
以下
2.0以下2.0以下115
以下
2.5

6
2.5~195

20
115
以下
2.2~1510~60
No.14718マトリックスII(SKH56)2500.90033-7344130
以下
2.0以下2.0以下130
以下
2.5

6
2.5~195

20
130
以下
2.2~1510~60
No.148スパイラルダクト等の薄物切断用24マトリックスII(SKH56)2500.90033-7345130
以下
2.0以下2.0以下130
以下
3.5以下3.5以下5

20
130
以下
2.2~1510~60
No.152
3

極・ステンレス管材【重作業用】14マトリックスII(SKH56)2001.30033-7346115
以下
3.0以下3.0以下115
以下
2.5

6
3.2~195

20
115
以下
2.2~1510~60
No.15314マトリックスII(SKH56)2501.30033-7347130
以下
3.0以下3.0以下130
以下
2.5

6
3.2~195

20
130
以下
2.2~1510~60
No.15414マトリックスII(SKH56)3001.30033-7348130
以下
3.0以下3.0以下*175
以下
2.5

6
3.2~195

20
*175
以下
2.2~1510~60
No.252CW10~14
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)2001.30033-7351115
以下
3.0以下4.0以下115
以下
3.0

7
3.2~195

20
115
以下
2.2~1510~60
0033-4743
No.253CW10~14
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)2501.30033-7352130
以下
3.0以下4.0以下130
以下
3.0

7
3.2~195

20
130
以下
2.2~1510~60
0033-4744
No.254CW10~14
(コンビネーション)
マトリックスII(SKH56)3001.30033-7353130
以下
3.0以下4.0以下*175
以下
3.0

7
3.2~195

20
*175
以下
2.2~1510~60
0033-4745

単位:mm
*:CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165mm以下。
バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレード。
刃先材質/マトリックスII:ステンレス切断に最適。

注意・禁止事項

  • 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90(直径90mm)以下です。
  • CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は得られないため、推奨できません。(CR 12VYは木材用除く)

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚み(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/外径(mm)
鉄材/軟鋼材/管材/厚さ(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/外径(mm)
鉄材/ステンレス材/管材/厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
鉄材/ステンレス材/板材/厚さ(mm)
鉄材/軟鋼材/板材/厚さ(mm)
合成樹脂/塩ビなど/管材/外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0033-7345

24
250
184
0.9
130以下
3.5以下
130以下
2.0以下
4549115075603
-
2.0以下
3.5以下
130以下

2個

2,792( 3,071円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスの切断、解体作業に最適なセーバソーブレード。
【特長】
・湾曲+刃先材質(バイメタル/マトリックスII)効果で作業効率大幅アップ。
・湾曲形状特許が材料にフィットし切断スピードをアップ。
【用途】
・0033-7339、-7340、-7341:厚物・ステンレス管材。
・0033-7342、-7343、-7344:薄物・ステンレス管材。
・0033-7345:スパイラルダクト等の薄物切断用。
・0033-7346、-7347、-7348、-7351、-7352、-7353:極厚・ステンレス管材(重作業用)。
・0033-4743、-4744、-4745:極厚・ステンレス管材(重作業用)。

カタログ

 

0033-7345で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)の型番0033-7345のページです。
型番0033-7345に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

    200mm×14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    200mm×14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

      セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

          セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

          セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

            セーバーソーブレード 山数8

            セーバーソーブレード 山数8

              バイメタルセーバーソーブレード

              バイメタルセーバーソーブレード

                セーバーソーブレード 山数14・18

                セーバーソーブレード 山数14・18

                  バイメタルセーバーソーブレード

                  バイメタルセーバーソーブレード

                    セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                    セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                      セーバーソーブレード木工用

                      セーバーソーブレード木工用

                        バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

                        バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

                          メーカー HiKOKI(旧日立工機) エスコ HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 トラスコ中山 ハウスビーエム 河部精密工業 MPS 河部精密工業 ハウスビーエム
                          通常価格 1,596円 5,500円 3,100円 3,787円 8,640円 3,035円 3,230円 8,704円 1,774円 1,398円 1,289円 4,150円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                          刃先材質 バイメタル - バイメタル バイメタルハイス - ハイス鋼 バイメタルハイス バイメタルハイス - バイメタルハイス SK(合金鋼) コバルトハイス鋼
                          用途 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - - 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄鋼 / ステンレス 木材 -
                          非鉄金属/アルミ.黄銅.銅/厚さ(mm) 5~20 - 5~20 - - - - - - - - -
                          合成樹脂/塩ビなど/管材/厚さ(mm) 2.2~15 - 2.2~15 - - - - - - - - -
                          合成樹脂/塩ビなど/板材/厚さ(mm) 10~60 - 10~60 - - - - - - - - -

                          セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          ステンレス薄板切断用ブレード
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/08
                          セーバソーで1mm厚のステンレス板を切断することになり、刃の向きが板の面と直交する方向なので、ピッチの細かいブレードが必要でした。本製品は刃の山数が24(インチあたり)なので、板厚が刃の間に落ちにくく使いやすかったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0033-7342
                          0033-7343
                          0033-7344
                          0033-7346
                          0033-7347
                          0033-7351
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          山数 全長
                          (mm)
                          有効刃長
                          (mm)
                          厚み
                          (mm)
                          鉄材/軟鋼材/管材/外径
                          (mm)
                          鉄材/軟鋼材/管材/厚さ
                          (mm)
                          鉄材/ステンレス材/管材/外径
                          (mm)
                          鉄材/ステンレス材/管材/厚さ
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 鉄材/ステンレス材/板材/厚さ
                          (mm)
                          鉄材/軟鋼材/板材/厚さ
                          (mm)
                          合成樹脂/塩ビなど/管材/外径
                          (mm)

                          1,735円

                          ( 1,909円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          18150840.960以下2.5~660以下2.0以下4549115075573-2.0以下2.5~1960以下

                          1,819円

                          ( 2,001円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          182001340.9115以下2.5~6115以下2.0以下4549115075580-2.0以下2.5~19115以下

                          2,792円

                          ( 3,071円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          182501840.9130以下2.5~6130以下2.0以下4549115075597-2.0以下2.5~19130以下

                          2,678円

                          ( 2,946円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          142001341.3115以下2.5~6115以下3.0以下4549115075610-3.0以下3.2~19115以下

                          3,344円

                          ( 3,678円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          142501841.3130以下2.5~6130以下3.0以下4549115075627-3.0以下3.2~19130以下

                          2,314円

                          ( 2,545円 )
                          2個 あり

                          7日目

                          10~142001341.3115以下3.0~7115以下3.0以下4549115075665-4.0以下3.2~19115以下

                          セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました