(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0030-1721
卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー トメキリシアゲヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,375円
税込単価
15,813円

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用のチップソー。【特長】・003...

詳細情報を確認する

型番

0030-1721 解除

Loading...

丸のこ別売部品 卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソーの仕様

スーパーチップソー(グリーンII)の外観

スーパーチップソー(グリーンII)の外観

  • 集成材/一般木材用
  • 新フッ素コーティングで木材のヤニや接着剤が付着しにくく抵抗の少ない軽快な切断。
  • 複合レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音・振動が少なく切断精度も向上。
  • 段付きチップでロウ付けにより強度を落とさず切断抵抗を軽減。
スーパーチップソー(低騒音・低振動)の外観

スーパーチップソー(低騒音・低振動)の外観

  • レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低くさらに切断精度も向上。
  • 低騒音:切断時の騒音が低く心地よい作業。
  • 低振動:切断時の振動が少なく、軽快な切れ味。
よこび留め切り兼用の外観

よこび留め切り兼用の外観

留め切り仕上用の外観

留め切り仕上用の外観

スーパーチップソーアルミサッシ用(低騒音・低振動)の外観

スーパーチップソーアルミサッシ用(低騒音・低振動)の外観

主な用途外径
mm
厚さmm取付
穴径
mm
刃数コードNo.適用機種( )内は旧形
鋸身厚アサリ幅
スーパーチップソー
集成材/一般木材用
(グリーンII)
1651.21.720600033-3295C 6RSHC、C 3606DRA、
(C 6RSB、C 6RSH)
2601.82.325.4900033-3298C 10FSH
スーパーチップソー1901.42.020720032-2040C 7FCH、C 7RSHC、C 7RSC、
(C 7FSB、C 7FSB2、C 7FSH、C 7FSH2、C 7RSB、C 7RSH)
2161.62.225.4800032-2041C 8FSH、C 8FC、C 8FSE、(C 8FB2、C 8FSB)
2601.82.3900032-2042C10FSH
よこびき留め切り兼用1901.42.020720031-4257C 7FCH、C 7RSHC、C 7RSC、
(C 7FSB、C 7FSB2、C 7FSH、C 7FSH2、C 7RSB、C 7RSH)
2161.42.025.4600099-6288C 8FSH、C 8FC、C 8FSE、(C 8FB2、C 8FSB)
1.62.2800031-4258
1000031-5251
2551.82.3900031-6036C 10FSH、(C 10FSA)
2.02.51000031-7817
2601.82.3900032-1389C 10FSH
3051.82.3600030-5546C 12RSH2、C12LDH、
(C 12LCH、C 12FS、C 12FSA、C 12RSH)
960031-0875
留め切り仕上用3051.82.325.4900030-1721C 12LDH、(C 12FA、C 12LCH)
3802.02.51100098-8904C 15FB、C 15FC
2.22.61200031-0423
スーパーチップソー アルミサッシ用
[低騷音]
[低振動]
2161.42.025.4720032-6743C 8FSH、C 8FC、C 8FSE、(C 8FB2、C 8FSB)
2601.62.225.4800032-6744C 10FSH
アルミサッシ用3051.82.325.4800030-9418C 12RSH2、C 12LDH、
(C 12FA、C 12FS、C 12FSA、C 12LCH、C 12RSH)
3802.43.01000030-7858C 15FB、C 15FC
 
商品情報を表示

0030-1721 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チップソー:外径×穴径(mm)
鋸身厚(mm)
アサリ幅(mm)
刃数
主な用途
トラスココード
適用機種( )内は旧形
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0030-1721

305×25.4
1.8
2.3
90
留め切り仕上用
-
C 12ldH、(C 12FA、C 12LCH)

1個

14,375( 15,813円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用のチップソー。
【特長】
・0030-1721/0031-0423:留め切り、仕上用。
・0030-5546/0031-0875/4258:よこびき留め切り兼用。
・0030-7858/9418:アルミサッシ用。
・0031-5251/6036/7817:よこびき留め切り兼用。
・0032-1389/0099-6288:よこびき留め切り兼用。
・0031-4257/0032-2040/2041/2042:スーパーチップソー。
・0032-6743/6744:スーパーチップソーアルミサッシ用(低騒音、低振動)。
・0033-3295/3298:スーパーチップソー集成材、一般木材用。
・0098-8904:留め切り、仕上用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソーの型番0030-1721のページです。
型番0030-1721に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

    防じんカッター(鉄工用)専用替刃

      EZ3580用山落し

      EZ3580用山落し

        超硬チップソー(ステンレス用)

        超硬チップソー(ステンレス用)

          丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

          丸のこ別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー

            角度付丸鋸定規

            角度付丸鋸定規

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              180mm カッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

                135mm/30T・110mm/24T 超硬チップソー(一般金属用)

                  ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                  ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

                    窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

                    窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

                      際切マルノコ(アルミベース)

                      際切マルノコ(アルミベース)

                        超硬チップソー(一般金属用)

                        超硬チップソー(一般金属用)

                          超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                          超硬チップソー(鉄・ステンレス用)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 Panasonic エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ エスコ エスコ
                            通常価格 8,014円 7,970円 700円 5,350円 7,564円 9,220円 40,302円 2,420円 80,195円 6,028円 39,822円 4,070円 3,400円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品

                            卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0030-5546
                            0030-7858
                            0030-9418
                            0031-0423
                            0031-4258
                            0031-6036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チップソー:外径×穴径
                            (mm)
                            鋸身厚
                            (mm)
                            アサリ幅
                            (mm)
                            刃数 主な用途 トラスココード 適用機種( )内は旧形

                            13,225円

                            ( 14,548円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            305×25.41.82.360よこびき留め切り兼用-C 12RSH2、C12LDH、(C 12LCH、C 12FS、C 12FSA、C 12RSH)

                            18,286円

                            ( 20,115円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            380×25.42.43.0100アルミサッシ用-C 15FB、C 15FC

                            14,375円

                            ( 15,813円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            305×25.41.82.380アルミサッシ用-C 12RSH2、C 12LDH、(C 12FA、C 12FS、C 12FSA、C 12LCH、C 12RSH)

                            18,976円

                            ( 20,874円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            380×25.42.22.6120留め切り仕上用-C 15FB、C 15FC

                            8,014円

                            ( 8,815円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            216×25.41.62.280よこびき留め切り兼用-C 8FSH、C 8FC、C 8FSE、(C 8FB2、C 8FSB)

                            13,091円

                            ( 14,400円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            255×25.41.82.390よこびき留め切り兼用-C 10FSH、(C 10FSA)

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました