(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,674円
税込単価
18,341円

チップソー切断機(CD 12F)用のチップソー。【特長】・0030-5964:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 外径(mm):
    305
  • 穴径(mm):
    25.4
  • 主な用途:
    軟鋼材用
  • 適用機種:
    CD 12F

型番

0030-6911 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
刃数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0030-6911

鋸身厚1.8、アサリ幅2.2
60

1個

16,674( 18,341円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チップソー切断機(CD 12F)用のチップソー。
【特長】
・0030-5964:高低刃(耐久性重視)。
・0030-6911:交互刃(切れ味重視)。
【用途】
・軟鋼材用。

商品情報

チップソー切断機(CD 12F)チップソーの仕様

0030-5964の外観

0030-5964の外観

0030-6911の外観

0030-6911の外観

主な用途外径mm厚さmm取付穴径mm刃数コードNo.
鋸身厚アサリ幅
軟鋼材用3051.82.325.4500030-5964
2.2600030-6911

カタログ

 

Loading...

0030-6911で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)の型番0030-6911のページです。
型番0030-6911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)

    卓上マルノコ LS0840F

    卓上マルノコ LS0840F

      卓上マルノコ LS0840FL

      卓上マルノコ LS0840FL

        パイプ切断機アックスエアー鋸刃

        パイプ切断機アックスエアー鋸刃

          替刃(EA545BT用)

          替刃(EA545BT用)

            チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

            チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

              チップソー切断機 LC0700F

              チップソー切断機 LC0700F

                チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                  万能糸のこ刃

                  万能糸のこ刃

                    高速切断機

                    高速切断機

                      ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                      ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

                        チップソー替刃鉄用

                        チップソー替刃鉄用

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                          電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ 大同興業 エスコ 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 DREMEL EARTH MAN 山真製鋸 サンコーミタチ SK-11
                            通常価格 16,674円 43,084円 62,416円 4,898円 9,450円 57,215円 35,001円 89,588円 1,550円 16,126円 16,915円 34,039円 899円
                            通常出荷日 9日目   3日目   3日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   90日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ その他関連品 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 - チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品 パイプ切断機 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品
                            外径(mm) 305 - - - - - - - - - - - -
                            穴径(mm) 25.4 - - - - - - - - - - - -
                            主な用途 軟鋼材用 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 CD 12F - - - - - - - - - - - -

                            チップソー切断機(CD 12F)チップソー(チップソーカッタ別売部品)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金属類切断用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/27
                            本体とセットで導入して使用しました.
                            品質が悪いわけではないですが, 切れ味と寿命とできばえのバランスが, チップソー専業メーカー品のものに後塵を拝しているような感覚でした.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました