(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,672円
税込単価
5,139円

【特長】・ステンレス、アルミ、銅合金等の予備研磨に適しています。研磨剤を併用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 全長(mm):
    45
  • 入数:
    5

Loading...

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0:関連画像

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
軸径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53808

831-5026
φ3.0
φ30
6
5

1パック

5個入り

4,672( 5,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、アルミ、銅合金等の予備研磨に適しています。研磨剤を併用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0の型番53808のページです。
型番53808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

      カーバイド切削/シェーピングホイール

      カーバイド切削/シェーピングホイール

        マンドレール 軸径φ3.0

        マンドレール 軸径φ3.0

          RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

          RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

            マンドレール 軸径φ2.34

            マンドレール 軸径φ2.34

              リューター ミニエイト アングルユニット

              リューター ミニエイト アングルユニット

                ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                  ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径φ3.0

                  ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径φ3.0

                    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                      ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0

                      ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0

                        アングルグラインダー“アングロン”

                        アングルグラインダー“アングロン”

                          インサイドブラシ 軸径φ3.0

                          インサイドブラシ 軸径φ3.0

                            メーカー ナカニシ ナカニシ DREMEL ナカニシ イチネンアクセス ナカニシ 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 4,672円 1,800円 3,400円 4,247円 7,385円 4,389円 91,712円 5,270円 3,200円 34,814円 3,700円 65,537円 2,100円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 - 回転式 - 回転式 - - 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式
                            全長(mm) 45 40 - - - - - - - 95 - - -
                            入数 5 1 - - - 10 - - 10 - 10 - 1

                            フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました