(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルトバフ 軸径φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:53141
フェルトバフ 軸径φ2.34 バフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,238円
税込単価
4,662円

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 軸径(mm):
    φ2.34
  • 入数:
    10

Loading...

フェルトバフ 軸径φ2.34:関連画像

 
商品情報を表示

53141 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
刃径(mm)
刃長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53141

45
831-4964
φ17
5
10

1個

4,238( 4,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトバフ 軸径φ2.34の型番53141のページです。
型番53141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルトバフ 軸径φ2.34

フェルトバフ 軸径φ2.34

    ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

    ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

      ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

      ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

        90°アングル アタッチメント IC-300

        90°アングル アタッチメント IC-300

          イーマックスエボリューション トルクモータ

          イーマックスエボリューション トルクモータ

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ3.0

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ3.0

              ファイバーストーンスティック Φ1

              ファイバーストーンスティック Φ1

                ディーファイルハンドピース

                ディーファイルハンドピース

                  クッションシート

                  クッションシート

                    ラスター アタッチメント

                    ラスター アタッチメント

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                        RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

                        RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター アルゴファイルジャパン ミニター ナカニシ ナカニシ イチネンアクセス ミニター
                            通常価格 4,238円 1,700円 5,626円 34,837円 55,116円 3,000円 1,997円 31,491円 2,811円 80,215円 48,340円 7,385円 5,270円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 - - - 本体 関連品 - -
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 - 回転式 - - - 前後運動式 - - -
                            軸径(mm) φ2.34 φ3.0 φ3.0 - - φ3.0 - - - - - - -
                            入数 10 1 1 - - 10 - - - - - - -

                            フェルトバフ 軸径φ2.34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            53142
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 刃径(mm) 刃長(mm) 入数

                            5,106円

                            ( 5,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45831-4965φ225-

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました