(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサイドブラシ 軸径φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:51588
インサイドブラシ 軸径φ3.0 ダイヤモンドツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 軸径(mm):
    φ3.0
  • 入数:
    1

Loading...

インサイドブラシ 軸径φ3.0:関連画像

 
商品情報を表示

51588 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
砥粒
刃径(mm)
刃長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

51588

100
831-4928
#600
φ10
30
1

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種のブラシ素材を、金属芯線によりスパイラル状に固定した特製ブラシです。スタンダード全長70mm、ロングタイプ全長100mm。
・円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分の仕上げ加工が可能です。
・研磨バリ取り、クリーニング、さび取りスケール除去に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドブラシ 軸径φ3.0の型番51588のページです。
型番51588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドブラシ 軸径φ3.0

インサイドブラシ 軸径φ3.0

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

      オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

      オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

        各種ブラシ 軸径Φ2.34、Φ3.0 毛ブラシ

        各種ブラシ 軸径Φ2.34、Φ3.0 毛ブラシ

          フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

          フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

            ミニモ エアーヘッド

            ミニモ エアーヘッド

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                  90°アングル アタッチメント IC-300

                  90°アングル アタッチメント IC-300

                    K-109用先端工具

                    K-109用先端工具

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                        RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

                        RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

                          軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                          軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                            メーカー ナカニシ ミニター 東京オートマック ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ ホーザン ナカニシ イチネンアクセス ナカニシ
                            通常価格 2,100円 54,146円 3,680円 3,400円 4,672円 43,729円 34,814円 52,357円 34,837円 570円 1,800円 7,385円 2,624円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 関連品 本体 - 本体
                            種類 回転式 回転式 - 回転式 回転式 - 回転式 - 回転式 - 回転式 - 回転式
                            軸径(mm) φ3.0 - - - - - - - - - φ3.0 - -
                            入数 1 - - 10 5 - - - - - 1 - 10

                            インサイドブラシ 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51581
                            51582
                            51583
                            516
                            51602
                            51603
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 砥粒 刃径(mm) 刃長(mm) 入数

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100831-4925#320φ630-

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100831-4926#320φ830-

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100831-4927#320φ1030-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100831-4936-φ830-

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            100831-4937-φ1030-

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました