(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,700円 ~ 4,300円
税込価格
4,070円 ~ 4,730円

【特長】・WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアランダム)は、一般鋼材から...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 軸径(mm):
    φ3.0
  • 入数:
    10

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
刃径(mm)
刃長(mm)
粒度(#)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74
829-3557
レッド
φ4
13
80
10

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

1日目

74
829-3558
ダークグリーン
φ4
13
120
10

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

1日目

74
829-3559
グリーン
φ4
13
220
10

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

1日目

74
829-3560
ブラウン
φ4
13
320
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

80
829-3561
オリーブ
φ8
20
180
10

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

80
829-3562
ブラウン
φ8
20
320
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

80
829-3563
レッド
φ10
20
80
10

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

80
829-3564
ダークグリーン
φ10
20
120
10

1パック

10個入り

3,900( 4,290円 )

1日目

80
829-3565
オリーブ
φ10
20
180
10

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

80
829-3566
グリーン
φ10
20
220
10

1パック

10個入り

3,900( 4,290円 )

1日目

80
829-3567
ブラウン
φ10
20
320
10

1パック

10個入り

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアランダム)は、一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具厚、焼入鋼、ステンレンス鋼等に適します。
・GC砥粒(緑色炭化ケイ素、グリーンカーボランダム)は、超硬合金、ガラス、チタン合金、特殊鋼等に適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0

ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0

    ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径φ3.0

    ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径φ3.0

      ファイバーストーンスティック Φ1

      ファイバーストーンスティック Φ1

        ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

        ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

          カーバイド切削/シェーピングホイール

          カーバイド切削/シェーピングホイール

            ドレメル用ダイヤモンドホイール

            ドレメル用ダイヤモンドホイール

              フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

              フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

                軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                  マンドレール 軸径φ3.0

                  マンドレール 軸径φ3.0

                    マンドレール 軸径φ2.34

                    マンドレール 軸径φ2.34

                      ファイバーブラシ ショート

                      ファイバーブラシ ショート

                        ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                        ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                          電着CBNバー

                          電着CBNバー

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ DREMEL DREMEL ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,700円 3,200円 1,997円 1,700円 3,400円 4,300円 4,672円 2,624円 4,247円 4,389円 1,328円 5,270円 2,137円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 本体 - - -
                            種類 回転式 回転式 - 回転式 - - 回転式 回転式 回転式 回転式 - - -
                            軸径(mm) φ3.0 φ3.0 - φ3.0 - - - - φ3.0 φ2.34 - - -
                            入数 10 10 - 1 - - 5 10 - 10 - - -

                            ゴム砥石 ロング パワー ポリッシャー 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました