(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,624円 ~ 4,187円
税込価格
2,886円 ~ 4,606円

【特長】・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な小径でショーオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軸付砥石 軸径φ2.34:関連画像

軸付砥石 軸径φ2.34:関連画像

軸付砥石 軸径φ2.34:関連画像

424タイプ
 

4265タイプ

使用方法・使用事例

使用事例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
粒度(#)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
829-3372
60000
φ2.34
φ4
-
80
10

1個

2,685( 2,954円 )

1日目

43
476-5184
60000
φ2.34
φ2
6
80
10

1パック

10個入り

2,687( 2,956円 )

1日目

44
476-5192
60000
φ2.34
φ3.5
6
80
10

1パック

10個入り

2,687( 2,956円 )

1日目

44
476-5206
50000
φ2.34
φ5
6
80
10

1パック

10個入り

2,687( 2,956円 )

1日目

48
476-5214
50000
φ2.34
φ6.5
13
80
10

1パック

10個入り

2,687( 2,956円 )

1日目

48
476-5222
50000
φ2.34
φ6.5
8.5
80
10

1パック

10個入り

2,687( 2,956円 )

1日目

45
829-3373
60000
φ2.34
φ4
3
80
10

1個

2,685( 2,954円 )

1日目

45
829-3374
60000
φ2.34
φ5
1
80
10

1個

2,685( 2,954円 )

1日目

40
476-5231
40000
φ2.34
φ9.5
1.5
80
10

1個

3,016( 3,318円 )

1日目

40
829-3375
40000
φ2.34
φ9.5
3
80
10

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

40
476-5249
50000
φ2.34
φ4.9
2.5
100
10

1パック

10個入り

2,725( 2,998円 )

1日目

44
476-5257
50000
φ2.34
φ3.1
6
100
10

1パック

10個入り

2,725( 2,998円 )

1日目

50
476-5265
50000
φ2.34
φ4
12.5
100
10

1パック

10個入り

2,725( 2,998円 )

1日目

53
476-5273
50000
φ2.34
φ5.1
17.5
100
10

1パック

10個入り

2,725( 2,998円 )

1日目

42
829-3380
30000
φ2.34
φ3
-
500
10

1個

2,799( 3,079円 )

1日目

44
829-3381
30000
φ2.34
φ2.6
6
500
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

46
829-3382
30000
φ2.34
φ2
7
500
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

45
829-3383
30000
φ2.34
φ3
6
500
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

45
829-3384
30000
φ2.34
φ4
7
500
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

42
829-3385
60000
φ2.34
φ4
-
100
10

1個

2,624( 2,886円 )

1日目

43
829-3388
50000
φ2.34
φ6.5
9.5
100
10

1個

2,624( 2,886円 )

1日目

46
829-3391
40000
φ2.34
φ9.5
1.5
100
10

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

50
829-3394
50000
φ2.34
φ4
12.5
150
10

1個

2,727( 3,000円 )

1日目

45
476-5397
105000
φ3.0
φ2
5
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
476-5401
105000
φ3.0
φ4
8
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

48
476-5419
70000
φ3.0
φ5
8
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
476-5427
70000
φ3.0
φ6
10
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

50
476-5435
70000
φ3.0
φ8
10
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
476-5443
105000
φ3.0
φ2
5
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

45
476-5451
105000
φ3.0
φ3
5
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

48
476-5460
105000
φ3.0
φ4
8
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

48
476-5478
70000
φ3.0
φ5
8
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

50
476-5486
70000
φ3.0
φ8
10
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

50
476-5494
50000
φ3.0
φ10
10
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

52
476-5508
50000
φ3.0
φ12
12
100
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

54
476-5516
30000
φ3.0
φ14
14
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
476-5524
30000
φ3.0
φ16
10
80
10

1パック

10個入り

3,187( 3,506円 )

1日目

93
476-5940
10000
φ3.0
φ4
13
80
10

1パック

10個入り

4,187( 4,606円 )

1日目

93
476-5958
6000
φ3.0
φ6
13
80
10

1パック

10個入り

4,187( 4,606円 )

1日目

93
476-5966
5000
φ3.0
φ10
13
80
10

1パック

10個入り

4,185( 4,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に最適な小径でショーオシャフトのミニチュア軸付砥石です。
・振れ精度を極めて小さく抑えた、振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です
・高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です
・軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています
・砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので、安全性にも優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

      ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

      ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

        電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

        電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

          マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

            ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

            ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

              ディーファイルハンドピース

              ディーファイルハンドピース

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                  ラスター アタッチメント

                  ラスター アタッチメント

                    ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

                    ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                        90°アングル アタッチメント IC-300

                        90°アングル アタッチメント IC-300

                          ファイバーブラシ ショート

                          ファイバーブラシ ショート

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター アルゴファイルジャパン ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター
                            通常価格 2,624円 1,400円 5,626円 3,300円 54,146円 51,955円 31,491円 52,357円 80,215円 1,700円 1,800円 34,837円 1,328円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 - 関連品 本体 本体 本体 本体 -
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 - - - 前後運動式 回転式 回転式 回転式 -
                            入数 10 1 1 1 - - - - - 1 1 - -

                            軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました