(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンドレール 軸径φ6.0

マンドレール 軸径φ6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【製品仕様】・マンドレール軸径Φ6.0・各種ホイールやディスクを使用するための...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37055

1

2個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マンドレール軸径Φ6.0
・各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です

商品情報

カタログ

 

37055で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンドレール 軸径φ6.0の型番37055のページです。
型番37055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンドレール 軸径φ6.0

マンドレール 軸径φ6.0

    ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

    ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石

      ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

      ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

        CBN電着 ステンレス軸付砥石

        CBN電着 ステンレス軸付砥石

          マンドレール

          マンドレール

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

              電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

              電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

                電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

                電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                      ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD

                      ミスミ 軸付インターナル砥石 HS-JGPC/HS-JGPD

                        深穴用電着ダイヤモンドバー 軸径1.6mm・3mm(ロングシャフトタイプ)

                        深穴用電着ダイヤモンドバー 軸径1.6mm・3mm(ロングシャフトタイプ)

                          オートマック ダイヤモンド砥石

                          オートマック ダイヤモンド砥石

                            メーカー ナカニシ エフエスケー エフエスケー エフエスケー ミニター ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ 東京オートマック
                            通常価格 2,700円 2,798円 1,266円 1,266円 3,086円 4,700円 3,200円 1,090円 5,656円 2,100円 1,198円 2,100円 2,073円
                            通常出荷日 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            種類 ダイヤモンドディスク・マンドレール 単品 単品 単品 - - - - - - 単品 - -
                            軸径(mm) φ6.0 3 - - - 3 3 6 3 2.34 - 3 -
                            トラスココード 476-4897 - - - - 476-0808 476-0794 - - 475-8943 - - -
                            全長(mm) 61 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1 - - - - - - - - - - - -

                            マンドレール 軸径φ6.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました