(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンドレール 軸径φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マンドレール 軸径φ3.0【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,247円
税込単価
4,672円

【特長】各種ホイールやディスクを使用するための回転式専用軸です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • ねじ頭径(mm):
    φ5
  • 軸径(mm):
    φ3.0

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
ねじ径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37051

46
476-4871
φ1.6
10

1パック

10個入り

4,247( 4,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各種ホイールやディスクを使用するための回転式専用軸です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンドレール 軸径φ3.0の型番37051のページです。
型番37051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンドレール 軸径φ3.0

マンドレール 軸径φ3.0

    マンドレール 軸径φ2.34

    マンドレール 軸径φ2.34

      各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

      各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

        リューターフットコントローラー

        リューターフットコントローラー

          ミニモ スタンダードクランプヘッド

          ミニモ スタンダードクランプヘッド

            フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

            フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

              コレットチャック CHGグループ

              コレットチャック CHGグループ

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                  カーバイトカッター

                  カーバイトカッター

                    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

                      ミニモ ベルトアーム H82

                      ミニモ ベルトアーム H82

                        ミニモ ベルトアーム H81

                        ミニモ ベルトアーム H81

                          オートマック ポンチ

                          オートマック ポンチ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター 東京オートマック ナカニシ ミニター ミニター 東京オートマック
                            通常価格 4,247円 4,389円 4,800円 16,400円 41,806円 4,672円 5,541円 52,357円 7,210円 30,781円 10,298円 9,960円 998円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 -
                            種類 回転式 回転式 回転式 - - 回転式 - - - - - - -
                            ねじ頭径(mm) φ5 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) φ3.0 φ2.34 φ3.0 - - - - - - - - - -

                            マンドレール 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました