(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円 ~ 5,528円
税込価格
3,080円 ~ 6,081円

【特長】・逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。・自動機による左...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

超硬カッター 逆回転用超硬カッター 軸径φ3.0:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
軸径(mm)
刃径(mm)
刃長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52
828-3964
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

38
828-3965
50000
φ3.0
φ3
14
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

50
476-3866
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

5,528( 6,081円 )

1日目

38
828-3966
50000
φ3.0
φ3
14
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

50
828-3967
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

38
828-3968
50000
φ3.0
φ3
14
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

50
828-3969
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

5,500( 6,050円 )

4日目

38
828-3970
50000
φ3.0
φ3
13
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

50
828-3971
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

38
476-3874
50000
φ3.0
φ3
12.7
1

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

50
828-3972
40000
φ3.0
φ6.3
13
1

1個

5,500( 6,050円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。
・自動機による左右加工が可能になります。
・アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
・左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
・アップ・ダウンカットを主軸の位置を変えることなく変更できます。
・厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
【用途】
・面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

    スイングラスター アタッチメント

    スイングラスター アタッチメント

      イーマックスエボリューション トルクモータ

      イーマックスエボリューション トルクモータ

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ファインベルトサンダー アタッチメント

          ファインベルトサンダー アタッチメント

            90°アングル アタッチメント IC-300

            90°アングル アタッチメント IC-300

              各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

              各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ3.0

                ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ3.0

                  電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                  電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        イーマックスエボリューション標準セット

                        イーマックスエボリューション標準セット

                          オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                          オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ 東京オートマック
                            通常価格 2,800円 56,054円 55,116円 46,420円 51,301円 34,837円 4,800円 3,000円 1,800円 25,920円 5,336円 113,026円 3,680円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 関連品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - セット -
                            種類 回転式 左右運動式 - 前後運動式 - 回転式 回転式 回転式 回転式 - - 回転式 -
                            入数 1 - - - - - 10 10 1 - - - -

                            逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました