(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。・電子部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 全長(mm):
    40
  • トラスココード:
    475-9338
  • 軸径(mm):
    φ3.0
  • 刃径(mm):
    φ0.9
  • 刃長(mm):
    3
  • 入数:
    1

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12020

1

1個

1,800( 1,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・電子部品、機械部品、冶具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
・切れ味が良いの低周波条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0の型番12020のページです。
型番12020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

    ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

    ダイヤモンド/CBN砥石 ダイヤモンド/CBNバー レジノイドボンド 精密内面研削・ジグ研削用

      電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

      電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

        フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

        フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

          電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

          電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

            ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

            ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

              各種ブラシ 軸径Φ2.34、Φ3.0 毛ブラシ

              各種ブラシ 軸径Φ2.34、Φ3.0 毛ブラシ

                軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                  ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー

                  ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー

                    ハンドグラインダ GP4SA

                    ハンドグラインダ GP4SA

                      ドレメル用ダイヤモンドホイール

                      ドレメル用ダイヤモンドホイール

                        イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                        イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ HiKOKI(旧日立工機) DREMEL ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 1,800円 5,626円 1,400円 4,672円 3,300円 1,700円 3,400円 2,624円 3,932円 28,089円 4,300円 48,340円 46,420円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 関連品 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 - - 前後運動式
                            全長(mm) 40 - 45 45 45 - - - - 360 - - 85.4
                            トラスココード 475-9338 - 829-2532 - 829-2573 - - - - - - 463-0661 297-5319
                            軸径(mm) φ3.0 φ3.0 φ2.34 - φ2.34 φ3.0 - - - - - - -

                            電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました