(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。・軸径φ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 全長(mm):
    45
  • トラスココード:
    829-2573
  • 軸径(mm):
    φ2.34
  • 刃径(mm):
    φ6
  • 刃長(mm):
    3
  • 入数:
    1

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11405

1

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・軸径φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34の型番11405のページです。
型番11405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

      マンドレール 軸径φ2.34

      マンドレール 軸径φ2.34

        電着CBNバー

        電着CBNバー

          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

            軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

            軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0

                    ミニモ スタンダードクランプヘッド

                    ミニモ スタンダードクランプヘッド

                      90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                      90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

                        ファイバーブラシ ショート

                        ファイバーブラシ ショート

                          SPH砥石 #80

                          SPH砥石 #80

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター ミニター
                            通常価格 3,300円 1,400円 4,389円 2,137円 1,800円 2,624円 36,000円 52,357円 1,700円 41,806円 34,814円 1,328円 7,349円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   4日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 - -
                            種類 回転式 回転式 回転式 - 回転式 回転式 回転式 - 回転式 - 回転式 - -
                            全長(mm) 45 45 - - 40 - - - - - 95 - -
                            トラスココード 829-2573 829-2532 - - 475-9338 - - - - - 297-5301 - -
                            軸径(mm) φ2.34 φ2.34 φ2.34 - φ3.0 - φ1.6 - φ3.0 - - - -

                            電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました