(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
23,492円 ~ 31,920円  特別価格 
税込価格
25,841円 ~ 35,112円  特別価格 

しま鋼板/グレーチング/ガス管など広い用途に使えるチップソー(ドラド) 鉄・ス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用の詳細

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 商品イメージ

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用 商品イメージ

刃形拡大イメージ

刃形拡大イメージ

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用の仕様

サイズ
(mm)
外径×刃厚×台厚×穴径
刃数型番MAX min-1
305×2.2×1.8×25.454FH-3051,700
355×2.6×2.2×25.464FH-3551,500

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
トラスココード
台厚(mm)
最大回転数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305
2.2
54
438-7741
1.8
1700min-1
10

1個

23,492( 25,841円 )

1日目

355
2.6
64
438-7759
2.2
1500min-1
10

1個

31,920円

28,728

( 31,601円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

しま鋼板/グレーチング/ガス管など広い用途に使えるチップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用。
【特長】
・中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用

    チップソー(ドラド) ステンレス用

    チップソー(ドラド) ステンレス用

      PREMIUM 造作用チップソー

      PREMIUM 造作用チップソー

        スーパーマテリアルソー

        スーパーマテリアルソー

          大工の仕事 キッチンパネル

          大工の仕事 キッチンパネル

            ドイツイナズマカット PART2

            ドイツイナズマカット PART2

              丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

              丸のこ・集じん丸のこ用チップソープラスチック建材用

                静龍拳

                静龍拳

                  ドライチップソー 鉄鋼用

                  ドライチップソー 鉄鋼用

                    ドライチップソー SUS用

                    ドライチップソー SUS用

                      プレミアム スライドマルノコ用

                      プレミアム スライドマルノコ用

                        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                        スライドマルノコ&卓上マルノコ用チップソー

                          リフォームソー スライド用

                          リフォームソー スライド用

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 HiKOKI(旧日立工機) 山真製鋸 谷テック 谷テック アイウッド アイウッド アイウッド
                            通常価格 23,492円 12,996円 1,690円 3,840円 5,880円 2,600円 29,000円 3,090円 28,000円 18,700円 4,291円 6,775円 6,623円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   9日目   4日目   3日目~   3日目~   6日目   6日目~   6日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 / ステンレス ステンレス 木質系建材 - - 木質系建材 - 木質系建材 - - - - -
                            内径(mm) 25.4 - - - - 20 25.4 20 - 25.4 - - -
                            切断能力(鉄鋼)(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような工具で使用可能ですか?
                            A
                            チップソーカッターでご使用下さい。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました