一般金属から特殊鋼/非鉄材一般/鉱物や樹脂などの切断に使用するレジノイド精密極...
型番 |
被削材 |
外径(mm) |
厚さ(mm) |
穴径(mm) |
砥粒 |
粒度(#) |
硬度 |
トラスココード |
最高使用回転数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
一般鋼 / 合金鋼
|
150
|
0.5
|
25.4
|
A
|
100
|
P
|
438-7848
|
6300rpm
| 10 | 10個 | 929円(
1,022円
) | 1日目 | |
一般鋼 / 合金鋼
|
150
|
1
|
25.4
|
A
|
100
|
P
|
438-7856
|
6300rpm
| 10 | 10個 | 767円(
844円
) | 1日目 | |
一般鋼 / 合金鋼
|
205
|
0.8
|
25.4
|
A
|
100
|
P
|
438-7872
|
4500rpm
| 10 | 10個 | 1,082円(
1,190円
) | 1日目 | |
-
|
205
|
0.8
|
25.4
|
GC
|
100
|
P
|
438-7881
|
4500rpm
| 10 | 10個 | 1,458円 1,266円 ( 1,393円 ) | 1日目 | |
一般鋼 / 合金鋼
|
205
|
0.8
|
25.4
|
その他
|
100
|
J
|
438-7899
|
4500rpm
| 10 | 10個 | 1,778円 1,370円 ( 1,507円 ) | 1日目 | |
ステンレス鋼 / 合金鋼
|
205
|
0.8
|
25.4
|
WA
|
120
|
R
|
438-7902
|
4500rpm
| 10 | 10個 | 1,534円 1,250円 ( 1,375円 ) | 1日目 |
Loading...
一般金属から特殊鋼/非鉄材一般/鉱物や樹脂などの切断に使用するレジノイド精密極薄切断砥石。
【特長】
・色々な用途に対応できるようにサイズと砥粒/粒度/結合度を用意した製品。
レジノイド精密極薄切断砥石 商品イメージ
統合度/結合度
砥粒
レジノイド精密極薄切断砥石 寸法図
用途 | サイズ (mm) A×B | 穴径 (mm) C | 砥粒 | 粒度 | 結合度 | 型番 | MAX min-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般炭素鋼(S-C) 工具鋼(SK) 軟鋼(SS) | 金型用押出しピン キー材 引抜き異形材 各種バネ 普通パイプ ワイヤ | 150×0.5 | 25.4 | A | #100 | P | RCA-AP1 | 6,300 |
150×1 | RCA-AP2 | |||||||
205×0.8 | RCA-AP4 | 4,500 | ||||||
205×1 | RCA-AP5 | |||||||
230×1 | RCA-AP6 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-AP7 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-AP8 | 3,100 | ||||||
合金工具鋼(SKS) ダイス鋼(SKD) バネ鋼(SUP) その他焼入品 | ドリルロッド 各種焼入品 機械部品 小径ドリル エンドミル | 205×1 | 25.4 | N | RCA-AN5 | 4,500 | ||
230×1 | RCA-AN6 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-AN7 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-AN8 | 3,100 | ||||||
モリブデン ステンレス | 電気部品 | 150×0.5 | 25.4 | WA | #120 | R | RCA-WAR1 | 6,300 |
205×0.8 | RCA-WAR2 | 4,500 | ||||||
230×1 | RCA-WAR3 | 4,100 | ||||||
一般金属 特殊鋼(SCM,SKD,SUS) | 205×0.8 | HA | #80 | P | RCA-HAP1 | 4,500 | ||
230×1 | RCA-HAP2 | 4,100 | ||||||
特殊合金鋼(SNCM) 高速度鋼(SKH) 高度焼入品 | 205×0.8 | #100 | J | RCA-HAJ1 | 4,500 | |||
230×1 | RCA-HAJ2 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-HAJ3 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-HAJ4 | 3,100 | ||||||
普通鋳物(FC) マグネット鋼 ねずみ鋳物 | 205×0.8 | 25.4 | AC | RCA-ACJ1 | 4,500 | |||
230×1 | RCA-ACJ2 | 4,100 | ||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-ACJ3 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-ACJ4 | 3,100 | ||||||
チタン 樹脂 ベークライト 岩石 エポキシガラス 石英 水晶 硬質ガラス セラミックス 非鉄材一般 | 複合材質部品 硬質装飾品 歯牙標本 ガラス加工品 | 150×0.3 | 25.4 | GC | #150 | N | RCA-GCN1 | 6,300 |
150×0.5 | RCA-GCN2 | |||||||
150×1 | RCA-GCN3 | |||||||
255×1.2 | 31.75 | RCA-GCN4 | 3,700 | |||||
305×1.2 | RCA-GCN5 | 3,100 | ||||||
150×0.5 | 25.4 | L | RCA-GCL1 | 6,300 | ||||
150×0.5 | H | RCA-GCH1 | ||||||
205×0.8 | #100 | P | RCA-GCP1 | 4,500 | ||||
205×0.8 | N | RCA-GCN6 | ||||||
205×0.8 | #150 | L | RCA-GCL2 | |||||
205×0.8 | H | RCA-GCH2 | ||||||
230×1 | L | RCA-GCL3 | 4,100 | |||||
230×1 | H | RCA-GCH3 | ||||||
ステンレス 非鉄金属一般 タングステン 金銀等貴金属 | 各種精密パイプ 注射針 | 150×0.3 | #320 | P | RCA-GCP2 | 6,300 | ||
150×0.5 | R | RCA-GCR1 | ||||||
150×0.5 | #400 | L | RCA-GCL5 | |||||
205×0.8 | #320 | R | RCA-GCR2 | 4,500 | ||||
205×0.7 | #400 | L | RCA-GCL4 | |||||
230×1 | #320 | R | RCA-GCR3 | 4,100 |