(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラップサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラップサンダー

通常単価(税別)
38,977円
税込単価
42,875円

スピンドルにベアリング3個を採用し回転効率を高めたフラップサンダー。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    6300
  • 全長(mm):
    265
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    0.41
  • 排気方向:
    後方
  • トラスココード:
    402-8848
  • 外径(mm):
    40
  • 重量(g):
    800
  • 標準付属品①:
    カプラ(Rc1/4) 1個
  • 標準付属品②:
    交換用スパナ 2個
  • 標準付属品③:
    六角棒レンチ 1個
  • 取付(mm):
    6

型番

AGSS-FP 解除

Loading...

フラップサンダーの詳細

フラップサンダー 商品イメージ

フラップサンダー 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

フラップサンダー 寸法図

フラップサンダー 寸法図

  • ※ φ=(直径mm)です。
回転数取付部全長外径重量使用圧力エアー消費量排気方向
6,300min-16mm265mm40mm800g0.62MPa0.41m3/min後方

標準付属品

レギュレーター1個
カプラ(Rc1/4)1個
交換用スパナ2個
六角棒レンチ1個
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGSS-FP

10

1個

38,977( 42,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピンドルにベアリング3個を採用し回転効率を高めたフラップサンダー。
【特長】
・人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減。
・エアーホースが絡みにくい回転式のエアーインレット(空気取り入れ口)を採用。
【用途】
・ステンレス/アルミ/鉄/プラスティック/合成材/ガラス繊維/木製品などの表面加工に使用。
・錆落とし/酸化皮膜除去/スケール除去/クリーニング/塗装剥がしなどに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップサンダーの型番AGSS-FPのページです。
型番AGSS-FPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラップサンダー

フラップサンダー

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

      エアダイグラインダー(長軸型)

      エアダイグラインダー(長軸型)

        強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

        強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

          ダイグラインダRG-25

          ダイグラインダRG-25

            SP エアアングルグラインダー

            SP エアアングルグラインダー

              エアストレート ミゼットグラインダー

              エアストレート ミゼットグラインダー

                ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                  ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                  ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                    ダイグラインダRG-38CA

                    ダイグラインダRG-38CA

                      サイレンサ付ストレートグラインダ

                      サイレンサ付ストレートグラインダ

                        ダイグラインダRG-38CX

                        ダイグラインダRG-38CX

                          エアグラインダ CP876

                          エアグラインダ CP876

                            メーカー 柳瀬 バーコ バーコ 吉田工作所 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 吉田工作所 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 シカゴニューマチック
                            通常価格 38,977円 22,362円 27,983円 18,000円 35,320円 44,715円 21,511円 22,297円 13,902円 22,112円 27,863円 18,134円 12,851円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 長軸型 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ -
                            無負荷回転数(rpm) 6300 25000 25000 22000 30000 - 24000 - 22000 22000 - 22000 30000
                            全長(mm) 265 165 258 162 174 - 173 - - 189 284 183 121
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.63 0.63 - 0.6 - 0.6 0.6 - 0.6 - 0.6 -
                            空気消費量(m³/min) 0.41 0.17 0.113 - 0.4 - 0.45 - - 0.5 - 0.5 0.72

                            フラップサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社メーカーの先端工具も使えますか?
                            A
                            サイズが合えば使用可能です。

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました