(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパウンド “ガラセリウム”

コンパウンド “ガラセリウム”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,470円 ~ 7,479円
税込価格
1,617円 ~ 8,227円

ガラスの傷&水あか徹底除去、ガラセリウム。【特長】・研磨跡が残りにくく、高い透...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
容量
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4949130126043
491-7308
120.000
10

10個

1,470( 1,617円 )

1日目

500
4949130126036
491-7316
560.000
10

1個

7,479( 8,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスの傷&水あか徹底除去、ガラセリウム。
【特長】
・研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が可能。
・使いやすいペースト状の高純度の酸化セリウム。
【用途】
・従来の研磨材では落ちなかった小さな傷を除去。
・ガンコな水あかにも抜群の威力を発揮。

商品情報

ガラセリウムの詳細

ガラセリウム 商品イメージ

ガラセリウム 商品イメージ

製品仕様

型番品名容量
(ml)
GRS-100酸化セリウム研磨材100
GRS-500500

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパウンド “ガラセリウム”

コンパウンド “ガラセリウム”

    “エメリー研削材”

    “エメリー研削材”

      ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

      ピカールネリ 油性ネリ状 4kg・20kg

        GC研磨材

        GC研磨材

          ピカール液

          ピカール液

            ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

            ダイヤモンドペースト 1E00シリーズ

              WA研磨材

              WA研磨材

                ポリッシング用コンパウンド

                ポリッシング用コンパウンド

                  ペースト研磨剤 アルミ用

                  ペースト研磨剤 アルミ用

                    ピカール プラストンNO.200

                    ピカール プラストンNO.200

                      青棒K-1

                      青棒K-1

                        ペースト研磨剤 ステンレス用

                        ペースト研磨剤 ステンレス用

                          ペースト研磨剤 プラスチック用

                          ペースト研磨剤 プラスチック用

                            メーカー 柳瀬 トラスコ中山 日本磨料工業 ナニワ研磨工業 日本磨料工業 ノリタケ ナニワ研磨工業 DREMEL トラスコ中山 日本磨料工業 光陽社 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,470円 4,471円 8,225円 3,535円 5,100円 7,392円 2,914円 729円 1,033円 1,484円 3,822円 1,106円 1,106円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目~   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ペーストタイプ - - - - ペーストタイプ - - ペーストタイプ 固形タイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ
                            材質1 酸化セリウム - - - - - - - - - - - -

                            コンパウンド “ガラセリウム”のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フロントガラスのワイパー傷取りに
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/24
                            社用車のフロントガラスのワイパー傷取りに使用しました。ランダムサンダー&スポンジパッドにて片面2~3時間磨き上げたら傷はかなり取れました。
                            完全に取るのはもっと粒度の細かい物を使用する必要だと思います。
                            フェルトパッドで施工した方がより早くできる印象です。
                            あと半分は後日やろうと思います。
                            手での処理はかなりの重労働だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました