(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,325円
税込単価
146,658円

泉精器製作所 パンチャー 銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 出力荷重(kN(t)):
    118
  • 全長(mm):
    286
  • 油量:
    43㎤(32㏄)
  • 使用圧力(Mpa):
    68.5
  • トラスココード:
    806-4160
  • 質量(g):
    4500
  • 適用範囲:
    銅直線 φ5〜250㎟・アルミ直線19〜120㎟・圧縮端子8〜200㎟・T形コネクタT-11〜T365
  • 注意事項:
    電線・端子外径が24mm以上の場合は、本体ダイス装着時の口開き寸法が24mmの為、圧縮完了後ダイスを外し、端子を取り外す必要があります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-325

1個

133,325( 146,658円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

泉精器製作所 パンチャー 銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325の型番EP-325のページです。
型番EP-325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用シャフト

      アングルパンチャー SH-70

      アングルパンチャー SH-70

        セットボルト

        セットボルト

          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

          電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

            手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

            手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

              西田 2-1大軸

              西田 2-1大軸

                ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

                ポートパンチャー用標準替刃(φ6mm~φ15mm)

                  配電盤用チャッカー刃物

                  配電盤用チャッカー刃物

                    西田 2-2大軸

                    西田 2-2大軸

                      油圧式ポンプ HP-180N

                      油圧式ポンプ HP-180N

                        西田 電線管用チャッカー大軸

                        西田 電線管用チャッカー大軸

                          手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                          手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

                            メーカー 泉精器製作所 ロブテックス 泉精器製作所 泉精器製作所 オグラ 亀倉精機 西田製作所 亀倉精機 西田製作所 西田製作所 泉精器製作所 西田製作所 ロブテックス
                            通常価格 133,325円 2,870円 190,928円 822円 8,000円 1,900円 8,629円 11,194円 7,342円 8,629円 57,402円 7,400円 1,440円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   6日目~   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            出力荷重(kN(t)) 118 - 304(31) - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 286 - 344 - - - - - - - - - -
                            油量 43㎤(32㏄) - - - - - - - - - 0.19ℓ - -
                            使用圧力(Mpa) 68.5 - - - - - - - - - - - -

                            銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました