(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧式ポンプ R14E-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧式ポンプ R14E-A

通常単価(税別)
510,318円
税込単価
561,350円

JIS C 9711適合ポンプです。イズミ製のJISマークが表示されているヘッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 吐出量(高圧)(L/min):
    0.5
  • 吐出量(低圧)(L/min):
    2.1
  • 設定圧力(高圧)(MPa):
    68.5
  • 設定圧力(低圧)(MPa):
    2
  • トラスココード:
    852-3022
  • 油量(L):
    3
  • オイル:
    シェルテラスオイルS2V15
  • 外形寸法(mm):
    420×350×330
  • 電源(V):
    AC 100
  • 消費電力(W):
    550
  • ホース:
    別売、最長15m
  • リモコンコード長(m):
    5
  • 電源コード長(m):
    3
  • 質量(kg):
    30

(i)ご注意

  • ホース(カプラ)は付属しません。別途ご用意ください。
  • 油圧オイルは指定の銘柄を使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R14E-A

1個

510,318( 561,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS C 9711適合ポンプです。
イズミ製のJISマークが表示されているヘッド部と組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します。
【適合工具】
・圧着:12号A、12号H
・圧縮:16号B、EP-520C、EP-1000A
・カッタ:YSP-30B、P-100A、P-132
・パンチ:SH-70
・ベンダー:PB-15N、PB-10N

(i)ご注意

  • ホース(カプラ)は付属しません。別途ご用意ください。
  • 油圧オイルは指定の銘柄を使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ポンプ R14E-Aの型番R14E-Aのページです。
型番R14E-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧式ポンプ R14E-A

油圧式ポンプ R14E-A

    油圧式ポンプ HP-700A

    油圧式ポンプ HP-700A

      油圧式ポンプ R14E-H

      油圧式ポンプ R14E-H

        油圧式ポンプ HP-180N

        油圧式ポンプ HP-180N

          西田 P16用実寸刃物φ12 オス

          西田 P16用実寸刃物φ12 オス

            銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

            銅・アルミ直線スリーブ用 手動油圧式・油圧ヘッド分離式・電動油圧式工具 EP-325

              西田 P16用実寸刃物φ15 オス

              西田 P16用実寸刃物φ15 オス

                西田 P18用長穴刃物11×18 オス

                西田 P18用長穴刃物11×18 オス

                  パワーマンジュニア標準替刃

                  パワーマンジュニア標準替刃

                    メーカー 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所 西田製作所 泉精器製作所 西田製作所 西田製作所 亀倉精機
                    通常価格 510,318円 95,430円 292,031円 57,402円 10,542円 133,325円 10,542円 17,250円 9,335円
                    通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   7日目   5日目   7日目   7日目   4日目~  
                    種類 その他関連用品 - その他関連用品 - - - - - -
                    吐出量(高圧)(L/min) 0.5 - 0.3 - - - - - -
                    吐出量(低圧)(L/min) 2.1 - 2.9 - - - - - -
                    設定圧力(高圧)(MPa) 68.5 - 68.5 - - - - - -
                    設定圧力(低圧)(MPa) 2 - 2 - - - - - -

                    油圧式ポンプ R14E-Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました