(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧式ポンプ HP-180N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧式ポンプ HP-180N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,402円
税込単価
63,142円

【特長】・パンチ専用・圧着・圧縮等には使用できません・油圧オイルは専用オイルを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 吐出量:
    0.9㎤(0.99㏄)/ストローク
  • 動力:
    手動
  • 寸法(mm):
    330×95×125
  • 油量:
    0.19ℓ
  • ホース:
    標準1m付・最長1m
  • トラスココード:
    852-2200
  • 質量(g):
    2900
  • 仕様:
    適用工具(パンチ):SH-10-1
  • オイル:
    シェルテラスオイルS2V15

型番

HP-180N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 作動方法:油圧式、手動
油圧式ポンプ HP-180N 仕様01
油圧式ポンプ HP-180N 仕様02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-180N

1個

57,402( 63,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチ専用
・圧着・圧縮等には使用できません
・油圧オイルは専用オイルをご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ポンプ HP-180Nの型番HP-180Nのページです。
型番HP-180Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧式ポンプ HP-180N

油圧式ポンプ HP-180N

    油圧式ポンプ HP-700A

    油圧式ポンプ HP-700A

      手動油圧式 エビパンチャー

      手動油圧式 エビパンチャー

        ピッチングパンチ

        ピッチングパンチ

          MPC Mバーパンチャー

          MPC Mバーパンチャー

            MPC レースウエイパンチャー

            MPC レースウエイパンチャー

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

                エビパンチャー用ハンドポンプ

                エビパンチャー用ハンドポンプ

                  手動油圧式"フリーパンチ"

                  手動油圧式"フリーパンチ"

                    電動パンチャ(油圧式)

                    電動パンチャ(油圧式)

                      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

                      手動油圧式パンチャー SH-5PDG

                        ミニパンチャー

                        ミニパンチャー

                          油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

                          油圧フリーパンチヘッド 本体 (鉄ケース無し)       

                            メーカー 泉精器製作所 泉精器製作所 ロブテックス 西田製作所 マーベル マーベル マーベル ロブテックス 西田製作所 マキタ 泉精器製作所 育良精機製作所 西田製作所
                            通常価格 57,402円 95,430円 110,824円 87,420円 6,469円 6,469円 54,533円 47,027円 132,482円 223,506円 107,605円 9,033円 55,911円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   5日目~   9日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 電動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 関連品 手動油圧式パンチャー
                            吐出量 0.9㎤(0.99㏄)/ストローク 高圧:1.5㎤(1.5㏄)/ストローク、低圧:10.5㎤(10.5㏄)/ストローク - - - - - - - - - - -
                            動力 手動 手動 - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 330×95×125 580×140×160 - - - - - - - - - - -
                            油量 0.19ℓ 0.71ℓ - - - - - - - - - - -

                            油圧式ポンプ HP-180Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました