(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,682円 ~ 11,840円
税込価格
9,550円 ~ 13,024円

【特長】・JIS C 9711適合・端子に刻印がされます・耐久回数はJIS規格...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番5N-18214A
適用裸圧着端子・スリーブ
範囲1.25、2.0、3.5、5.5、82.0、3.5、5.5、8、14
全長275mm297mm
質量430g570g
手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ  仕様
  • 使用目的:圧着
  • 手動式
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
工具種類
適合端子
全長(mm)
適応サイズ
適用
JANコード
トラスココード
質量(g)
圧着端子([[MM2]])裸端子用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
圧着工具・圧接工具
裸圧着端子
275
1.25/2.0/5.5/8.0mm2
銅線用裸端子、銅線用裸圧着スリーブ
4906274800239
152-7193
430
-

1個

8,682( 9,550円 )

4日目

圧着工具・圧接工具
裸圧着端子
297
2.0/5.5/8.0/14.0mm2
銅線用裸端子、銅線用裸圧着スリーブ
4906274800260
152-7207
570.000
-

1個

11,840( 13,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C 9711適合
・端子に刻印がされます
・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
・圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください
・3.5mm2の電線は5.5mm2の端子でご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ

手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ

    T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C

    T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C

      泉 手動片手式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ

      泉 手動片手式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ

        泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子

        泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子

          VVFワイヤーストリッパー

          VVFワイヤーストリッパー

            手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

            手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

              圧着ペンチ(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)

              圧着ペンチ(裸端子用/接続端子用/P.B形スリーブ用)

                モジュラー・クリンパー

                モジュラー・クリンパー

                  ストリッパー PA-30

                  ストリッパー PA-30

                    メーカー 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所 泉精器製作所 KEIBA 泉精器製作所 トラスコ中山 フルーク・ネットワークス エンジニア
                    通常価格 8,682円 18,549円 19,267円 23,118円 7,059円 25,895円 2,679円 11,647円 3,300円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    材質1 スチール 鋼材 スチール スチール - スチール - - -

                    手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました