(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,519円
税込単価
63,271円

【特長】・パンチ替え刃はSH -10 -1・SH-5PDGと共通・実寸サイズや...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 適用:
    パンチャ
  • 範囲:
    軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時
  • トラスココード:
    852-0354
  • 質量(g):
    2400
  • 適用機種:
    REC-Li200M、REC-200M2H

型番

150AT-7PD 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

型番適用範囲質量使用パンチとパンチン
薄鋼電線管用厚鋼電線管用
パンチ、ダイ呼び穴明回数パンチ、ダイ呼び穴明回数
150AT-7PDパンチャ軟鋼板3.2mm、
ステンレス1.6mm、B82時
2.4kgA19(3/4)19.8325B22(3/4)27.3240
A75(3)77.275B82(3)88.960

(満充電時の目安)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150AT-7PD

1個

57,519( 63,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチ替え刃はSH -10 -1・SH-5PDGと共通
・実寸サイズや、角パンチも使用可
・REC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャの型番150AT-7PDのページです。
型番150AT-7PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

    携帯用ソケットホルダー青

    携帯用ソケットホルダー青

      カーボンブラシ

      カーボンブラシ

        #80サンドペーパー5枚セット

        #80サンドペーパー5枚セット

          メーカー 泉精器製作所 トップ工業 ミニター BLACK AND DECKER
          通常価格 57,519円 1,500円 1,680円 967円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目  
          種類 その他関連用品 先端アクセサリ - -
          適用 パンチャ - - -
          範囲 軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時 - - -
          トラスココード 852-0354 - - -
          質量(g) 2400 - - -

          リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました