耐酸性・耐アルカリ性に優れたステンレスベベルブラシ。【特長】・優れた耐熱性。【...
Loading...
耐酸性・耐アルカリ性に優れたステンレスベベルブラシ。
【特長】
・優れた耐熱性。
【用途】
・ステンレス材料の研磨/研掃に使用。
ステンレスベベルブラシ 商品イメージ
型番 | サイズ(mm) | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | ネジ径 | 金具径 | 線種 | 毛丈 | ||
BSB-85 | 85 | M10×P1.5 | 63 | SUS φ0.3(直径0.3mm) | 13 | 12,000 |
BSB-85で型番確定
ステンレスベベルブラシ BSB-85の型番BSB-85のページです。
型番BSB-85に関する仕様情報を記載しております。