耐酸性/耐アルカリ性に優れたステンレスカップブラシ。【特長】・優れた耐熱性。【...
Loading...
耐酸性/耐アルカリ性に優れたステンレスカップブラシ。
【特長】
・優れた耐熱性。
【用途】
・ステンレス材料の研磨/研掃に使用。
ステンレスカップブラシ 商品イメージ
型番 | サイズ(mm) | MAX min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | ネジ径 | 金具径 | 線種 | 毛丈 | ||
BSC-50 | 50 | M10×P1.5 | 45 | SUS φ0.25(直径0.25mm) | 25 | 12,000 |
BSC-75 | 75 | 66 | 20 | |||
BSC-90 | 90 | M16×P2 | 82 | 30 | 9,500 | |
BSC-120 | 120 | 100 | 35 | 8,000 |
BSC-75で型番確定
ステンレスカップブラシ BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120の型番BSC-75のページです。
型番BSC-75に関する仕様情報を記載しております。