【特長】・バリ取り仕上げに最適です。・φ6(直径6mm)軸用です。
Loading...
【特長】
・バリ取り仕上げに最適です。
・φ6(直径6mm)軸用です。
バリトリビットソフト 商品イメージ
バリトリビットソフト 使用イメージ
型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BTBS-030TU | 3×50×6×50 | SUSφ0.2(直径0.2mm) | 1,200 |
BTBS-050TU | 5×50×6×50 | ||
BTBS-070TU | 7×50×6×50 | ||
BTBS-100TU | 10×50×6×50 | ||
BTBS-120TU | 12×50×6×50 | SUSφ0.3(直径0.3mm) | |
BTBS-140TU | 14×50×6×50 | ||
BTBS-160TU | 16×50×6×50 |
Loading...
BTBS-160TUで型番確定
バリトリビットソフトの型番BTBS-160TUのページです。
型番BTBS-160TUに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BTBS-030TU |
BTBS-070TU |
BTBS-120TU |
BTBS-140TU |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (mm) | 線径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7,230円 ( 7,953円 ) | 1個 | あり | 30日目 | 3 | 0.2 | |
9,680円 ( 10,648円 ) | 1個 | あり | 30日目 | 7 | 0.2 | |
7,479円 ( 8,227円 ) | 1個 | あり | 30日目 | 12 | 0.3 | |
8,338円 ( 9,172円 ) | 1個 | あり | 30日目 | 14 | 0.3 |