(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ブラシ・ステンレス カップ型

精密ブラシ・ステンレス カップ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
644円 ~ 2,569円  特別価格 
税込価格
708円 ~ 2,826円  特別価格 

端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ ステンレス カップ型。【特長】・φ3(...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
軸長(mm)
最大回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
14
3
40
8000

10個

644( 708円 )

1日目

15
25
3
30
3000

10個

2,569円

1,832

( 2,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ ステンレス カップ型。
【特長】
・φ3(直径3mm)軸用。

商品情報

精密ブラシ・ステンレス カップ型の詳細

精密ブラシ・ステンレス カップ型 商品イメージ

精密ブラシ・ステンレス カップ型 商品イメージ

精密ブラシ・ステンレス カップ型の仕様

精密ブラシ・ステンレス カップ型 寸法図

精密ブラシ・ステンレス カップ型 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
B14CB14×8×3×40SUS
φ0.1(直径0.1mm)
8,000
B20CB20×10×3×306,000
B25CB25×15×3×303,000
  • ※ φ0.1(直径0.1mm)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ブラシ・ステンレス カップ型

精密ブラシ・ステンレス カップ型

    C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

    C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm

      軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)

      軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)

        べベル型ブラシ(外径25mm)

        べベル型ブラシ(外径25mm)

          ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

          ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

            ワイヤーブラシ(パック品)

            ワイヤーブラシ(パック品)

              金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

              金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

                精密ブラシ・ステンレス ホイール型

                精密ブラシ・ステンレス ホイール型

                  毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

                  毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

                    軸付ホイールブラシ 真鍮

                    軸付ホイールブラシ 真鍮

                      カップ型ブラシ

                      カップ型ブラシ

                        軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線

                        軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線

                          金属ブラシ 異形

                          金属ブラシ 異形

                            メーカー 柳瀬 ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター ナカニシ ミニター 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター
                            通常価格 644円 2,340円 1,570円 777円 3,265円 5,999円 3,421円 742円 4,699円 1,750円 670円 1,160円 1,420円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ カップ型ブラシ - ホイールブラシ べベル型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ
                            線径(mm) 0.1 - 0.3 - - - - 0.1 - 0.15 - 0.3 -
                            材質 SUS - - - - - - SUS - - - - -

                            精密ブラシ・ステンレス カップ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました