端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ・ステンレス ホイール型。【特長】・φ3...
Loading...
端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ・ステンレス ホイール型。
【特長】
・φ3(直径3mm)軸用。
精密ブラシ・ステンレス ホイール型 商品イメージ
精密ブラシ・ステンレス ホイール型 寸法図
型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
---|---|---|---|
B232HB | 23×2×3×40 | SUS φ0.1(直径0.1mm) | 10,000 |
B23HB | 23×4×3×40 | 6,000 | |
B25HB | 25×4×3×40 |
B25HBで型番確定
精密ブラシ・ステンレス ホイール型の型番B25HBのページです。
型番B25HBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
B232HB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ブラシ長 (mm) | 外径 (mm) | 軸径 (mm) | 最大回転数 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742円 ( 816円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 2 | 23 | 3 | 10000 |