(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSF-30
ステンレス 軸付ホイールブラシ ケンサクケンマヨウヒン

ステンレス 軸付ホイールブラシ BSF-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

端面・細部のバリ取りに適するステンレス 軸付ホイールブラシ。【特長】・φ6(直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • 線径(mm):
    0.3
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質:
    SUS
  • 軸長(mm):
    35

Loading...

BSF-30 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
最大回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSF-30

10
32
20000

5個

1,400( 1,540円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面・細部のバリ取りに適するステンレス 軸付ホイールブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

ステンレス 軸付ホイールブラシの仕様

ステンレス 軸付ホイールブラシ 寸法図

ステンレス 軸付ホイールブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BSF-3032×10×6×35SUSφ0.3(直径0.3mm)20,000
BSF-4038×10×6×35
BSF-5050×13×6×3515,000
BSF-6565×13×6×3510,000
BSF-7575×13×6×35
BSF-100100×13×6×357,800

カタログ

 

Loading...

BSF-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 軸付ホイールブラシの型番BSF-30のページです。
型番BSF-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 軸付ホイールブラシ

ステンレス 軸付ホイールブラシ

    鋼線 軸付ホイールブラシ

    鋼線 軸付ホイールブラシ

      真鍮 軸付ホイールブラシ

      真鍮 軸付ホイールブラシ

        軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

        軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

          ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

          ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

            ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

            ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

              ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

              ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

                ステンレスベベルブラシ BSB-85

                ステンレスベベルブラシ BSB-85

                  ホイールブラシ ステンレス線

                  ホイールブラシ ステンレス線

                    ユニロン 軸付ホイールブラシ

                    ユニロン 軸付ホイールブラシ

                      軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                      軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                        軸付ホイールブラシ 真鍮線

                        軸付ホイールブラシ 真鍮線

                          軸付ホイルブラシ 真鍮線

                          軸付ホイルブラシ 真鍮線

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 LESSMANN トラスコ中山 LESSMANN
                            通常価格 1,400円 857円 1,474円 1,380円 1,590円 991円 2,430円 3,880円 1,410円 2,654円 1,011円 1,860円 2,065円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - - ホイールブラシ - - ホイールブラシ ホイールブラシ - ホイールブラシ
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.15 0.3 - - - - - - - 0.15 -
                            軸径(mm) 6 6 6 6.35 - - 6 - - 6 6 6.35 6
                            材質 SUS 鋼線 真鍮 - - - ユニロングリット - - ユニロン無砥粒 - - -
                            軸長(mm) 35 35 35 - - - 35 - - 35 - - -

                            ステンレス 軸付ホイールブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSF-40
                            BSF-50
                            BSF-65
                            BSF-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            最大回転数
                            (min-1)

                            1,462円

                            ( 1,608円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            103820000

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            135015000

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            136510000

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            137510000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました