(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKME-15
鋼線メッキ 軸付エンドブラシ ケンサクケンマヨウヒン

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ BKME-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
551円
税込単価
606円

端面・細部のバリ取りに適する鋼線メッキ 軸付エンドブラシ。【特長】・φ6(直径...

詳細情報を確認する

型番

BKME-15 解除

Loading...

BKME-15 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸長(mm)
最大回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKME-15

30
15
25
12000

10個

551( 606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面・細部のバリ取りに適する鋼線メッキ 軸付エンドブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

鋼線メッキ 軸付エンドブラシの詳細

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ 商品イメージ

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ 商品イメージ

鋼線メッキ 軸付エンドブラシの仕様

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ 寸法図

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BKME-1010×30×6×35鋼線メッキφ0.25(直径0.25mm)12,000
BKME-1313×30×6×35
BKME-1515×30×6×25
BKME-2020×30×6×256,000
BKME-2525×35×6×25
BKME-3030×35×6×25

カタログ

 

Loading...

BKME-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼線メッキ 軸付エンドブラシの型番BKME-15のページです。
型番BKME-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ

鋼線メッキ 軸付エンドブラシ

    ステンレス 軸付エンドブラシ

    ステンレス 軸付エンドブラシ

      鋼線 軸付エンドブラシ

      鋼線 軸付エンドブラシ

        ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

        ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

          真鍮 軸付エンドブラシ

          真鍮 軸付エンドブラシ

            鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

            鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

              ユニロングリット 軸付エンドブラシ

              ユニロングリット 軸付エンドブラシ

                軸付筒型ステンブラシ

                軸付筒型ステンブラシ

                  ユニロン 軸付エンドブラシ

                  ユニロン 軸付エンドブラシ

                    スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm

                    スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm

                      スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm

                      スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm

                        マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                        マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 ミスミ 柳瀬 ミスミ 柳瀬 SK-11 柳瀬 SK-11 SK-11 バーテック SK-11
                            通常価格 551円 641円 492円 325円 761円 290円 775円 1,087円 845円 2,086円 1,541円 5,040円 2,361円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   4日目   25日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ - エンド型ブラシ - - スパイラル型ブラシ -
                            線径(mm) 0.25 0.3 0.3 0.3 0.15 0.3 - - - - - 1.02 -
                            軸径(mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 6
                            材質 鋼線メッキ SUS 鋼線 - 真鍮 - ユニロングリット - ユニロン無砥粒 - - - -

                            鋼線メッキ 軸付エンドブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKME-10
                            BKME-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            軸長
                            (mm)
                            最大回転数
                            (min-1)

                            685円

                            ( 754円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            30103512000

                            1,012円

                            ( 1,113円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            3020256000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました