(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BKF-25
鋼線 軸付ホイールブラシ ケンサクケンマヨウヒン

鋼線 軸付ホイールブラシ BKF-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円

端面/細部のバリ取りに適する鋼線 軸付ホイールブラシ。【特長】・φ6(直径6m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイールブラシ
  • 線径(mm):
    0.3
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質:
    鋼線
  • 軸長(mm):
    35

Loading...

BKF-25 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
最大回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKF-25

10
25
20000

5個

1,201( 1,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適する鋼線 軸付ホイールブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

鋼線 軸付ホイールブラシの詳細

鋼線 軸付ホイールブラシ 使用イメージ

鋼線 軸付ホイールブラシ 使用イメージ

鋼線 軸付ホイールブラシの仕様

鋼線 軸付ホイールブラシ 寸法図

鋼線 軸付ホイールブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BKF-2525×10×6×35鋼線
φ0.3(直径0.3mm)
20,000
BKF-3032×10×6×35
BKF-4038×10×6×35
BKF-5050×10×6×3515,000
BKF-6565×10×6×3510,000
BKF-7575×10×6×35
BKF-100100×13×6×357,800
  • ※ φ0.3=(直径0.3mm)

カタログ

 

BKF-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼線 軸付ホイールブラシの型番BKF-25のページです。
型番BKF-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼線 軸付ホイールブラシ

鋼線 軸付ホイールブラシ

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

      真鍮 軸付ホイールブラシ

      真鍮 軸付ホイールブラシ

        軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

        軸付ホイールブラシ(軸径6.35mm) ワイヤ鋼線

          ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

          ユニロングリット 軸付ホイールブラシ

            ユニロン 軸付ホイールブラシ

            ユニロン 軸付ホイールブラシ

              ステンレスベベルブラシ BSB-85

              ステンレスベベルブラシ BSB-85

                ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

                ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

                  軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                  軸付ホイルブラシ ワイヤ鋼線

                    ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                    ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                      ホイールブラシ ステンレス線

                      ホイールブラシ ステンレス線

                        軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

                        軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長27mm)

                          六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

                          六角軸ワイヤーカップブラシ 50mm・65mm

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 LESSMANN トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 857円 1,400円 1,474円 1,380円 2,430円 2,654円 3,880円 991円 976円 1,590円 1,410円 1,740円 2,792円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - - ホイールブラシ - - ホイールブラシ -
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.15 0.3 - - - - - - - 0.3 -
                            軸径(mm) 6 6 6 6.35 6 6 - - 6 - - 6.35 -
                            材質 鋼線 SUS 真鍮 - ユニロングリット ユニロン無砥粒 - - - - - - -
                            軸長(mm) 35 35 35 - 35 35 - - - - - - -

                            鋼線 軸付ホイールブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKF-30
                            BKF-40
                            BKF-50
                            BKF-65
                            BKF-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            最大回転数
                            (min-1)

                            1,108円

                            ( 1,219円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            103220000

                            1,019円

                            ( 1,121円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            103820000

                            1,104円

                            ( 1,214円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            105015000

                            857円

                            ( 943円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            106510000

                            1,201円

                            ( 1,321円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            107510000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました