(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付バフ アソートキット

軸付バフ アソートキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,484円 8,152円
税込単価
9,332円 8,967円

初めて使用する方や色々使用したい方用の軸付バフ アソートキット。【特長】・φ6...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    磨き
  • 種類:
    バフ
  • 外径(mm):
    100
  • 粒度(#):
    150
  • 内径(mm):
    15
  • 最大回転数(min-1):
    13000
  • 砥粒:
    アランダム(A)

型番

UFBUF-SET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFBUF-SET

1個

8,484円

8,152

( 8,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

初めて使用する方や色々使用したい方用の軸付バフ アソートキット。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・鏡面仕上げに使用。

商品情報

軸付バフ アソートキットの詳細

軸付バフ アソートキット 商品イメージ

軸付バフ アソートキット 商品イメージ

軸付バフ アソートキットの仕様

型番商品名
UFSK5025軸付サイザルホイール
UFCK5025軸付コットンホイール
UFNK5025軸付ネルホイール
KBF-50きのこバフ
FS5025フェルト軸付ホイール 円筒型
FFR5025FFホイール

カタログ

 

UFBUF-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付バフ アソートキットの型番UFBUF-SETのページです。
型番UFBUF-SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付バフ アソートキット

軸付バフ アソートキット

    小径バフ アソートキット

    小径バフ アソートキット

      グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

      グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入り6NY)

        ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

        ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

          軸付ネルホイール

          軸付ネルホイール

            軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

            軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000

              鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

              鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

                サンディングバンド

                サンディングバンド

                  フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

                  フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

                    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

                    ムラコ 軸付フラップホイール KN5025

                      メーカー 柳瀬 柳瀬 SUN POWER SUN POWER 柳瀬 ムラコ SUN POWER DREMEL トラスコ中山 ムラコ
                      通常価格 8,484円 8,140円 1,965円 2,379円 921円 765円 2,196円 460円 7,072円 693円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                      用途 磨き 磨き - 研磨 磨き 研磨 研磨 研磨 磨き -
                      種類 バフ バフ - ホイール バフ フラップホイール 軸付フラップ バンド バフ -
                      外径(mm) 100 - - - - 60 - - 50 50
                      粒度(#) 150 - - - - - - - - -
                      内径(mm) 15 - - - - - - - - -

                      軸付バフ アソートキットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました