(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッター トンガリ先丸型

超硬カッター トンガリ先丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,733円 ~ 8,977円
税込価格
4,106円 ~ 9,875円

バリ取りなどの研削用に最適。【特長】・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最大回転数(min-1)
全長(mm)
柄長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径6mm
クロスカット
12.7
25
13000
-
45

1個

8,977( 9,875円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
3
12
38000
38
-

1個

3,733( 4,106円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
5
12.7
30000
38
-

1個

7,834( 8,617円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
6
16
26000
-
45

1個

6,724( 7,396円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
6.3
12
25000
-
38

1個

5,246( 5,771円 )

4日目

シャンク径6mm
クロスカット
9.5
19
18000
-
45

1個

8,029( 8,832円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリ取りなどの研削用に最適。
【特長】
・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

商品情報

超硬カッター トンガリ先丸型の詳細

超硬カッター トンガリ先丸型 商品イメージ(1)

超硬カッター トンガリ先丸型 商品イメージ(1)

超硬カッター トンガリ先丸型 商品イメージ(2)

超硬カッター トンガリ先丸型 商品イメージ(2)

超硬カッター トンガリ先丸型 使用イメージ

超硬カッター トンガリ先丸型 使用イメージ

超硬カッター トンガリ先丸型の仕様

スパイラルカット型番RS312FRS5127FRS6312FRS616FRS9519FRS12725F
クロスカット型番RD312FRD5127FRD6312FRD616FRD9519FRD12725F
MAX min-138,00030,00025,00026,00018,00013,000

超硬カッター トンガリ先丸型の寸法

 

(単位:mm)

 

超硬カッター トンガリ先丸型 寸法図

超硬カッター トンガリ先丸型 寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター トンガリ先丸型

超硬カッター トンガリ先丸型

    超硬カッター 球型

    超硬カッター 球型

      超硬カッター テーパー先丸型

      超硬カッター テーパー先丸型

        超硬カッター 円筒型

        超硬カッター 円筒型

          超硬カッター トンガリ型

          超硬カッター トンガリ型

            超硬カッター 楕円型

            超硬カッター 楕円型

              超硬カッター 砲弾型

              超硬カッター 砲弾型

                超硬カッター コーン型

                超硬カッター コーン型

                  超硬カッター テーパー先切型

                  超硬カッター テーパー先切型

                    超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ型

                    超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ型

                      超硬カッター(チタンコーティング) 円筒型

                      超硬カッター(チタンコーティング) 円筒型

                        超硬カッター(チタンコーティング) 砲弾型

                        超硬カッター(チタンコーティング) 砲弾型

                          超硬カッター 逆テーパー型

                          超硬カッター 逆テーパー型

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 3,733円 3,231円 7,834円 3,072円 5,320円 8,325円 5,779円 3,821円 5,899円 7,059円 6,578円 11,526円 3,614円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   25日目   25日目   25日目   25日目  
                            形状 先丸木型 ボール型 コーン先丸型 円筒エンド刃型 木型 楕円型 シリンダー先丸型 - コーン先切型 木型 円筒エンド刃型 シリンダー先丸型 逆テーパー型
                            シャンク材質 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬

                            超硬カッター トンガリ先丸型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました