炭素鋼/合金工具鋼/高速度鋼など、金属の切断に適したカッティング砥石。【特長】...
型番 |
外径(mm) |
厚さ(mm) |
粒度(#) |
最高使用回転数 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
22
|
0.5
|
100
|
15000min-1
| 10個 | 797円 704円 ( 774円 ) | 1日目 | |
22
|
0.25
|
150
|
15000min-1
| 10個 | 1,068円 964円 ( 1,060円 ) | 1日目 | |
25
|
0.5
|
100
|
13000min-1
| 10個 | 672円(
739円
) | 1日目 | |
25
|
1
|
100
|
13000min-1
| 10個 | 687円(
756円
) | 1日目 | |
32
|
0.5
|
100
|
8000min-1
| 10個 | 688円(
757円
) | 4日目 | |
32
|
1
|
100
|
8000min-1
| 10個 | 687円(
756円
) | 1日目 | |
38
|
0.5
|
100
|
8000min-1
| 10個 | 742円 680円 ( 748円 ) | 4日目 | |
38
|
1
|
100
|
8000min-1
| 10個 | 687円(
756円
) | 4日目 | |
45
|
0.5
|
100
|
6000min-1
| 10個 | 857円 757円 ( 833円 ) | 1日目 | |
45
|
1
|
100
|
6000min-1
| 10個 | 854円 763円 ( 839円 ) | 4日目 |
Loading...
炭素鋼/合金工具鋼/高速度鋼など、金属の切断に適したカッティング砥石。
【特長】
・マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプ。
型番 | CU2225 | CU2205 | CU2505 | CU2510 | CU3205 | CU3210 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #150 | #100 | ||||
MAX min-1 | 15,000 | 13,000 | 8,000 |
型番 | CU3805 | CU3810 | CU4505 | CU4510 |
---|---|---|---|---|
粒度 | #100 | |||
MAX min-1 | 8,000 | 6,000 |
(単位:mm)
(単位:mm)
使用例
マンドレール(別売り)
マンドレール寸法
マンドレールのネジを締め過ぎると、砥石が割れる恐れがありますので、ご注意ください。