(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227【10個入り】

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,294円
税込価格
2,523円

【特長】・マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です・溝や角部の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ゴム砥石
  • 形状:
    ホイール
  • 最大回転数(min-1):
    15000

Loading...

型番
形状
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

GF227

円盤
120
軸無
22
3

1パック

10個入り

2,294( 2,523円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です
・溝や角部の研磨に適しています

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ
(mm)
外径×厚×穴径
粒度(#)最大回転数
(min-1
GF22722×3×1.812015,000

外形図

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227 外形図

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227

    研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

    研削・研磨用ゴム砥石 ホイール

      軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

      軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用

        軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

        軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,丸溝、エッジ部などの局面加工に使用

            軸付ゴム砥石ディスク

            軸付ゴム砥石ディスク

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

              ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,ドレス加工不要でそのまま使用

                ナカニシ フェザーゴム砥石

                ナカニシ フェザーゴム砥石

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

                  ゴム軸付砥石(軸径3mm)球型,用途:丸溝、エッジ部などの局面加工

                    ゴム砥石E 円筒型

                    ゴム砥石E 円筒型

                      軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

                      軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

                        高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                        高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                          軸付砥石 SG砥粒

                          軸付砥石 SG砥粒

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 大和化成 ミスミ トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 柳瀬 ミスミ トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 2,294円 613円 3,058円 6,600円 3,612円 3,900円 3,612円 3,997円 3,325円 191円 2,537円 2,165円 4,532円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石
                            形状 ホイール - - - - - - - - - - - -
                            最大回転数(min-1) 15000 15000 - - - - - - - - - - -

                            研削・研磨用ゴム砥石 ホイール GF227のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました