(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTOP-A12
B-TOP研磨用ディスク ケンサクケンマヨウヒン

B-TOP研磨用ディスク BTOP-A12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削...

詳細情報を確認する

型番

BTOP-A12 解除

Loading...

BTOP-A12 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTOP-A12

400

10個

228( 251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
【用途】
・メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削、研磨全般に最適。

商品情報

B-TOPの詳細

B-TOP 商品イメージ

B-TOP 商品イメージ

シール面

シール面

B-TOP パッケージ

B-TOP パッケージ

B-TOP 使用イメージ

B-TOP 使用イメージ

製品仕様

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#240#400
100×15A---BTOP-A10BTOP-A1213,000
ZBTOP-Z3BTOP-Z4BTOP-Z5--
  • ※ A アルミナ砥材
  • ※ Z ジルコニア砥材

カタログ

 

Loading...

BTOP-A12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-TOP研磨用ディスクの型番BTOP-A12のページです。
型番BTOP-A12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B-TOP研磨用ディスク

B-TOP研磨用ディスク

    ビートップ 100×15mm

    ビートップ 100×15mm

      ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

      ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

        研磨布ディスク

        研磨布ディスク

          ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

          ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)

            Cファイバーディスク

            Cファイバーディスク

              リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

              リコディスク アランダム砥粒 99-SUSA

                ディスクペーパー“ニューエスパー”

                ディスクペーパー“ニューエスパー”

                  ディスクペーパー 100×16mm

                  ディスクペーパー 100×16mm

                    ペッタンペーパー

                    ペッタンペーパー

                      “GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)

                      “GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)

                        スーパーセラミックディスク

                        スーパーセラミックディスク

                          ジスクホイールα・A

                          ジスクホイールα・A

                            メーカー 柳瀬 柳瀬 イチグチ 柳瀬 ミユキ産業 理研コランダム 理研コランダム ミユキ産業 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 イチグチ ムラコ
                            通常価格 228円 185円 1,180円 167円 593円 195円 4,800円 1,170円 230円 346円 3,870円 6,161円 849円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク ディスクペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー - 研磨布ディスク 研磨布ディスク
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂 - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 - -
                            外径(mm) 100 100 100 30 58 100 100 100 100 - 100 - 100
                            穴径(mm) 15 15 15 10 9.6 - 15 16 16 - 15/16 - 15
                            最高使用回転数 13000min-1 13000min-1 - 23000min-1 - - - - 13000min-1 - - - -

                            B-TOP研磨用ディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTOP-A10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#)

                            246円

                            ( 271円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            240

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました