(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SG フェルトディスク(H)

SG フェルトディスク(H)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,656円
税込単価
2,922円

鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。【特長】・ソフトタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像はソフトタイプです。

型番

SG-FD100H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-FD100H

10

5個

2,656( 2,922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
【特長】
・ソフトタイプは柔らかく、使いやすいです
・ハードタイプは耐久性に優れています
・研磨剤を付けてご使用ください
・バフ研磨の#800仕上げ程度
【用途】
・鏡面

(i)ご注意

  • 画像はソフトタイプです。

商品情報

SG フェルトディスク(S/H)の詳細

SG フェルトディスク(S/H) 使用イメージ

SG フェルトディスク(S/H) 使用イメージ

SG フェルトディスク(S/H)の仕様

型番サイズ
(mm)
タイプMAX
min-1
SG-FD100H100ハード8,000

カタログ

 

SG-FD100Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG フェルトディスク(H)の型番SG-FD100Hのページです。
型番SG-FD100Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SG フェルトディスク(H)

SG フェルトディスク(H)

    フェルトディスク

    フェルトディスク

      SG 仕上げディスク

      SG 仕上げディスク

        ヤナセ SGエバーディスク #80

        ヤナセ SGエバーディスク #80

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

            SG フェルトディスク 100パイ ソフト

            SG フェルトディスク 100パイ ソフト

              スカットディスク(N) フェルト

              スカットディスク(N) フェルト

                3M バフ 仕上げ用

                3M バフ 仕上げ用

                  ヤナセ SGエバーディスク #120

                  ヤナセ SGエバーディスク #120

                    パワーダイヤディスク

                    パワーダイヤディスク

                      ヤナセ エバーディスクミニ #120

                      ヤナセ エバーディスクミニ #120

                        アストラマジックディスク 白

                        アストラマジックディスク 白

                          メーカー 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 イチグチ スリーエムジャパン 柳瀬 柳瀬 柳瀬 トラスコ中山
                          通常価格 2,656円 1,048円 3,433円 4,108円 3,569円 1,632円 257円 2,245円 4,108円 15,113円 2,131円 520円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク ゴム/ウレタンディスク サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク フェルト/コットン/サイザルディスク - ゴム/ウレタンディスク ダイヤモンドディスク ゴム/ウレタンディスク サンダー用ペーパー
                          被削材 一般鋼 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム - - - 鋳鉄 - - - アルミニウム / 石材 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂
                          粒度(#) 800 800 - - - - - - - - - -
                          外径(mm) 100 100 100 - 125 100 - 190 - - - 125
                          トラスココード 303-0016 - - - - 303-0024 - - - - - -

                          SG フェルトディスク(H)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          金属磨き
                          評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                          普通にいいですよ。使いやすいフェルトバフです。持ちも結構いい感じです。細かい傷は少し残るかも。ここは技術ノウハウ次第ですかね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました