ガラス等の非金属に向いている電着ダイヤカッティングディスクB。【特長】・ダイヤ...
Loading...
ガラス等の非金属に向いている電着ダイヤ
カッティングディスクB。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒を電着。
・#140/#170のダイヤ砥粒を使用。
【用途】
・セラミックス/ガラス/大理石/FRPの切断に使用。
電着ダイヤ カッティングディスクB 商品イメージ
型番 | サイズ(mm) 外径×厚 | 軸サイズ (mm) | MAX min-1 |
---|---|---|---|
DCD-19 | 19×0.4 | 3 | 20,000 |
DCD-22 | 22×0.4 | ||
DCD-25 | 25×0.6 | ||
(単位:mm)
DCD-19 寸法図
(単位:mm)
DCD-22 寸法図
(単位:mm)
DCD-25 寸法図