(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RC-355TS
切断砥石 翼【1~10個入り】 YNS ケンサクケンマヨウヒン

切断砥石 翼 RC-355TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円

一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石翼。【特長】・薄型タイプで、切断ス...

詳細情報を確認する

型番

RC-355TS 解除

Loading...

RC-355TS の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
トラスココード
最高使用回転数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC-355TS

355
2.8
25.4
405-0151
3800min-1
-

10個

582( 640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石翼。
【特長】
・薄型タイプで、切断スピードが速くなり作業効率がアップ。
・両面補強(φ105〜180(直径105~180mm))なので、安全性/耐久性がある仕様。
・安定した切れ味が特長。
【用途】
・丸棒/アングル/鋼材など、金属/SUS切断用。

商品情報

切断砥石 翼の詳細

切断砥石 翼 商品イメージ

切断砥石 翼 商品イメージ

切断砥石 翼 使用イメージ

切断砥石 翼 使用イメージ

切断砥石 翼の仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
RC-100TS105×1.2×1513,000
RC-125TS125×1.3×2211,000
RC-180TS180×1.5×228,500
RC-305TS305×2.5×25.44,400

カタログ

 

RC-355TSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 翼の型番RC-355TSのページです。
型番RC-355TSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 翼

切断砥石 翼

    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

      切断砥石"ツインザー"

      切断砥石"ツインザー"

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

        ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

          切断砥石“SG-ELASTIC”

          切断砥石“SG-ELASTIC”

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

              ドンホークラフサイド

              ドンホークラフサイド

                切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

                切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

                  ジャンボカット 大型鋼材用

                  ジャンボカット 大型鋼材用

                    切断砥石"武蔵"

                    切断砥石"武蔵"

                      リトルカット

                      リトルカット

                        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

                        エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

                          メーカー 柳瀬 ボッシュ トーケン レヂトン PFERD トーケン ノリタケ トラスコ中山 レヂトン トーケン ノリタケ サンゴバン
                          通常価格 217円 4,400円 1,515円 2,207円 335円 1,370円 12,317円 267円 19,656円 634円 1,295円 2,813円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目  
                          被削材 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 合金鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          RC-100TS
                          RC-125TS
                          RC-180TS
                          RC-305TS
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?外径
                          (mm)
                          厚さ
                          (mm)
                          穴径
                          (mm)
                          トラスココード 最高使用回転数

                          984円

                          ( 1,082円 )

                          10個入り

                          5パック あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          101051.215405-011813000min-1

                          217円

                          ( 239円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          101251.322405-012611000min-1

                          569円

                          ( 626円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          101801.522405-01348500min-1

                          476円

                          ( 524円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          103052.525.4405-01424400min-1

                          切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました