(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レジケントS【25個入り】

レジケントS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,628円
税込単価
7,291円

広範囲に使用可能な一般砥石 レジケントS。【特長】・ビート取り/バリ取りに使用...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    50
  • 孔径(mm):
    10
  • 厚さ(mm):
    4
  • 砥材:
    A
  • トラスココード:
    355-0184
  • 最高使用回転数:
    20000min-1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK502

10

1パック

25個入り

6,628( 7,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲に使用可能な一般砥石 レジケントS。
【特長】
・ビート取り/バリ取りに使用。

商品情報

レジケントSの詳細

レジケントS 商品イメージ

レジケントS 商品イメージ

製品仕様

粒度 型番サイズ
(mm)
砥材硬度MAX
min-1
#36
RK50250×4×10AP20,000
  • ※ A アルミナ砥材

カタログ

 

RK502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジケントSの型番RK502のページです。
型番RK502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レジケントS

レジケントS

    ハイグリーンカップ 研削用砥石

    ハイグリーンカップ 研削用砥石

      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

      スーパーグリーンΣ 研削用砥石

        スーパーグリーン 研削用砥石

        スーパーグリーン 研削用砥石

          スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

          スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

            ハイエース 重研削用砥石

            ハイエース 重研削用砥石

              エコ砥石 F-1

              エコ砥石 F-1

                スキルタッチ R-2 CC16

                スキルタッチ R-2 CC16

                  ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

                  ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

                    レヂボンベスト RB

                    レヂボンベスト RB

                      サンドホイル 仕上研磨用砥石

                      サンドホイル 仕上研磨用砥石

                        スーパーバイオ SV

                        スーパーバイオ SV

                          スキルネット(オフセット形) SN

                          スキルネット(オフセット形) SN

                            メーカー 柳瀬 ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン 富士製砥 ニューレジストン 富士製砥 日本レヂボン 富士製砥 日本レヂボン ニューレジストン 日本レヂボン 日本レヂボン
                            通常価格 6,628円 779円 311円 221円 729円 694円 364円 4,870円 287円 6,007円 234円 7,623円 4,724円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 50 180 - - - 180 - - 70 - - - -
                            孔径(mm) 10 22.23 - - - 22.23 - - 10 - - - -
                            厚さ(mm) 4 6 5 3 6 6 7 3 2 - 2 6 -
                            砥材 A - - - SNZ - A/WA CC AWA - - - -
                            トラスココード 355-0184 - - - - - - - - - - - -

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました