(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,350円
税込価格
4,785円

【特長】・清涼感にあふれるサックスカラーのドビー綾目柄がより爽やかなイメージを...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿50% ボリエステル50%
  • 詳細カラー:
    サックス
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
128
84
84
126
4991714441837
290
53
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

4L
135
84
86
135
4991714441844
300
55
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

L
116
84
82
110
4991714441813
270
49
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

LL
122
84
84
116
4991714441820
280
51
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

M
110
82
82
102
4991714441806
260
47
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

S
106
80
80
98
4991714441790
250
45
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・清涼感にあふれるサックスカラーのドビー綾目柄がより爽やかなイメージをもたらす長袖ボタンダウンシャツ。・シワや型崩れになりにくく、洗濯後のお手入れが簡単な形態安定加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

      クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

      クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

          クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

          クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

            長袖シャツ 9930

            長袖シャツ 9930

              スタイリッシュカーゴパンツ

              スタイリッシュカーゴパンツ

                半袖シャツ 9920

                半袖シャツ 9920

                  ラグランツータックスラックス 7552

                  ラグランツータックスラックス 7552

                    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15158

                    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15158

                      メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック GLADIATOR ジーベック ジーベック ジーベック
                      通常価格 4,350円 4,350円 3,432円 4,489円 3,359円 4,893円 2,980円 4,606円 4,144円 4,350円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                      商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ズボン ワークシャツ ズボン ワークシャツ
                      色(系統) - - - -
                      季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 - 通年 - 通年 春夏
                      袖形状 長袖 長袖 半袖 長袖 半袖 長袖 - 半袖 - 長袖
                      仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - 男性用 - 男性用 男性用

                      クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました