(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15155-32-L
クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155 クールビズシャツ ナガソデボタンダウン15155

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

目立たない先染めストライプ生地を使い、ベーシックなボタンダウンでノーネクタイで...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿50% ボリエステル50%
  • 詳細カラー:
    シロ
  • 内容量:
    1着

型番

15155-32-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番素材カラーサイズ襟回り肩巾胸囲ウエスト腰回り着丈裄丈
15155-32-S先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロS3745106981048080
15155-32-M先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロM39471101021088282
15155-32-L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロL41491161101148482
15155-32-LL先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロLL43511221161208484
15155-32-3L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロ3L45531261261268484
15155-32-4L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロ4L47551351351358486
 
商品情報を表示

15155-32-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15155-32-L

L
116
84
82
110
4991714395895
270
49
1着

1個

4,350( 4,785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目立たない先染めストライプ生地を使い、ベーシックなボタンダウンでノーネクタイでもネクタイスタイルでも着まわすことができ、形態安定加工が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155の型番15155-32-Lのページです。
型番15155-32-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

    クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

    クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

      クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

      クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15158

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15158

          クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058

          クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

                スタイリッシュカーゴパンツ

                スタイリッシュカーゴパンツ

                  半袖シャツ 85014シリーズ

                  半袖シャツ 85014シリーズ

                    ブルゾン(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

                    ブルゾン(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

                      防汚ブルゾン

                      防汚ブルゾン

                        ラグランツータックスラックス 7552

                        ラグランツータックスラックス 7552

                          ストレッチ長袖ブルゾン

                          ストレッチ長袖ブルゾン

                            メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック GLADIATOR 自重堂 自重堂 自重堂 ジーベック 自重堂
                            通常価格 4,350円 3,359円 4,350円 4,350円 3,359円 4,489円 3,432円 2,980円 3,671円 6,672円 6,578円 4,144円 7,219円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ズボン ワークシャツ ジャケット ジャケット ズボン ジャケット
                            色(系統) - - - - - -
                            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 通年 春夏 秋冬 秋冬 通年 春夏
                            袖形状 長袖 半袖 長袖 長袖 半袖 長袖 半袖 - 半袖 長袖 長袖 - 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 -

                            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            15155-32-3L
                            15155-32-4L
                            15155-32-LL
                            15155-32-M
                            15155-32-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 胸囲
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            裄丈
                            (cm)
                            ウエスト
                            (cm)
                            JANコード 質量(g) 肩幅(cm) 内容量

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3L1288484126499171439591829053-

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4L1358486135499171439592530055-

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            LL1228484116499171439590128051-

                            4,582円

                            ( 5,040円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M1108282102499171439588826047-

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            S106808098499171439587125045-

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました